Sau­te­relles ver­ti­cales avec embase verticale et bras d'appui soudé

EH 23330.

Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.

Les sauterelles sont notamment utilisées dans l’industrie métallurgique pour serrer lors du perçage, du soudage, du cintrage, de la rectification, du contrôle et du montage ou dans le travail du bois et du plastique mais également dans des dispositifs de collage, de perçage, de découpe et de fraisage.

L’effet de genouillère de la sauterelle permet son ouverture large et rapide. Lorsqu’elle est ouverte, il est possible de dégager complètement et de retirer facilement la pièce. La transmission de puissance élevée permet d’obtenir des forces de serrage importantes en appliquant une force manuelle minime. L’arrêt automatique en position de serrage empêche la sauterelle de s’ouvrir.

Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.

Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ma­tières
Di­men­sion no­mi­nale
Vis de pres­sion [mm]
l1 [mm]
Force de re­te­nue F1 [kN]
Force de re­te­nue F2 [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
4
Vis de pres­sion [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
108,5 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
1,4 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
23330.0214
CAO
Documents
Sauterelles verticales
  • acier
  • Dimension nominale: 4
  • Vis de pression: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 6 mm
  • h1: 200 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 14,5 mm
  • h4 max.: 26 mm
  • h5: 41 mm
  • l1: 108,5 mm
  • l2: 116 mm
  • l3: 81 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 7,5 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 40 mm
  • Force de retenue F1: 1,4 kN
  • Force de retenue F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 426 g
vers la vue d'article
Sauterelles verticales
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
5
Vis de pres­sion [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141,5 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
2 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
3 kN
Numéro d’article:
23330.0215
CAO
Documents
Sauterelles verticales
  • acier
  • Dimension nominale: 5
  • Vis de pression: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 8 mm
  • h1: 244 mm
  • h2: 65 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: 13 mm
  • h4 max.: 44 mm
  • h5: 55,5 mm
  • l1: 141,5 mm
  • l2: 129,5 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 61 mm
  • l6: 13 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53 mm
  • Force de retenue F1: 2 kN
  • Force de retenue F2: 3 kN
  • α: 105°
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 679 g
vers la vue d'article
Sauterelles verticales
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
6
Vis de pres­sion [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
196,5 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
3 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23330.0216
CAO
Documents
Sauterelles verticales
  • acier
  • Dimension nominale: 6
  • Vis de pression: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 36 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 302 mm
  • h2: 77 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min.: 15 mm
  • h4 max.: 47 mm
  • h5: 66 mm
  • h6: 64 mm
  • l1: 196,5 mm
  • l2: 184 mm
  • l3: 141 mm
  • l4: 30,5 mm
  • l5: 88 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 45 mm
  • l8: 65 mm
  • Force de retenue F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • Force de retenue F2: 5 kN
  • α: 115°
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 1506 g
vers la vue d'article
Sauterelles verticales
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
7
Vis de pres­sion [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
232 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
3,5 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
5,5 kN
Numéro d’article:
23330.0217
CAO
Documents
Sauterelles verticales
  • acier
  • Dimension nominale: 7
  • Vis de pression: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 39 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 369 mm
  • h2: 117 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: 28,5 mm
  • h4 max.: 86,5 mm
  • h5: 102 mm
  • l1: 232 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 20,5 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 24,5 mm
  • l7: 50,5 mm
  • l8: 90 mm
  • Force de retenue F1: 3,5 kN
  • Force de retenue F2: 5,5 kN
  • α: 140°
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 2000 g
vers la vue d'article
Sauterelles verticales

Matières

Bride

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Rivet

  • inox

Poignée

  • plastique

Vis de pression

  • acier, trempé, zingué par galvanisation

Capuchon de serrage

  • caoutchouc, noir

Assemblage

La vis de serrage doit être soudée au bras support dans la position souhaitée.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23330. Sauterelles verticales – avec embase verticale et bras d'appui soudé
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Sauterelles
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Toggle Clamps
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.