23330.1001 - Sauterelles horizontales
avec embase horizontale

Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.

Les sauterelles sont notamment utilisées dans l’industrie métallurgique pour serrer lors du perçage, du soudage, du cintrage, de la rectification, du contrôle et du montage ou dans le travail du bois et du plastique mais également dans des dispositifs de collage, de perçage, de découpe et de fraisage.

L’effet de genouillère de la sauterelle permet son ouverture large et rapide. Lorsqu’elle est ouverte, il est possible de dégager complètement et de retirer facilement la pièce. La transmission de puissance élevée permet d’obtenir des forces de serrage importantes en appliquant une force manuelle minime. L’arrêt automatique en position de serrage empêche la sauterelle de s’ouvrir.

Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.

Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable.

Les vis de blocage, rapides à régler, sont liées au bras de serrage de façon imperdable.

Cet article 23330.1001 - Sauterelles horizontales avec embase horizontale / acier (Dimension nominale: 1) est une variante du groupe d’articles Sau­te­relles ho­ri­zon­tales avec embase horizontale (EH 23330.)

Ma­tières
Di­men­sion no­mi­nale
Vis de pres­sion [mm]
l1 [mm]
Force de re­te­nue F1 [kN]
Force de re­te­nue F2 [kN]
α
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
1
Vis de pres­sion [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
79 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
0,25 kN
Force de re­te­nue F2 [kN]:
0,4 kN
α:
90°
Numéro d’article:
23330.1001
Documents
Sauterelles horizontales
  • acier
  • Dimension nominale: 1
  • Vis de pression: M4 x 25 mm
  • d1: 4,6 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 16 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 34 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 min.: -5,5 mm
  • h5 max.: 0 mm
  • l1: 79 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 25,5 mm
  • l6: 6,3 mm
  • l7: 11,5 mm – 15,5 mm
  • Force de retenue F1: 0,25 kN
  • Force de retenue F2: 0,4 kN
  • α: 90°
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 38 g
Sauterelles horizontales
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
Vis de pression
Vis de pression
d2: M4 x 25 mm
Numéro d’article:
23330.9001
CAO
vis de pression (accessoire pour sauterelle)
  • vis de pression (accessoire pour sauterelle), acier
  • d2: M4 x 25 mm
  • Poids: 6,2 g

Matières

Bride

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Rivet

  • inox
  • acier

Poignée

  • plastique

Vis de pression

  • acier, trempé, zingué par galvanisation

Capuchon de serrage

  • caoutchouc, noir

Références

Les vis de blocage de remplacement sont disponible dans notre boutique en ligne.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23330.1001
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Sauterelles
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Toggle Clamps
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.