Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.
Les sauterelles sont notamment utilisées dans l’industrie métallurgique pour serrer lors du perçage, du soudage, du cintrage, de la rectification, du contrôle et du montage ou dans le travail du bois et du plastique mais également dans des dispositifs de collage, de perçage, de découpe et de fraisage.
L’effet de genouillère de la sauterelle permet son ouverture large et rapide. Lorsqu’elle est ouverte, il est possible de dégager complètement et de retirer facilement la pièce. La transmission de puissance élevée permet d’obtenir des forces de serrage importantes en appliquant une force manuelle minime. L’arrêt automatique en position de serrage empêche la sauterelle de s’ouvrir.
Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.
Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable
Cet article 23330.1204 - Sauterelles horizontales avec embase horizontale et bras d'appui soudé / (Dimension nominale: 4) est une variante du groupe d’articles Sauterelles horizontales avec embase horizontale et bras d'appui soudé (EH 23330.)
Bride
Rivet
Poignée
Vis de pression
Capuchon de serrage
La vis de serrage doit être soudée au bras support dans la position souhaitée.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage