Sau­te­relles à cro­chet avec embase horizontale

EH 23330.

Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.

Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.

Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ma­tières
Di­men­sion no­mi­nale
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
Force de re­te­nue F1 [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
3
l1 min. [mm]:
125 mm
l1 max. [mm]:
159 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
1,6 kN
Numéro d’article:
23330.3003
CAO
Documents
Sauterelles à crochet
  • acier
  • Dimension nominale: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min.: 125 mm
  • l1 max.: 159 mm
  • l2 min.: 42 mm
  • l2 max.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min.: 38 mm
  • l5 max.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • Force de retenue F1: 1,6 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 143 g
vers la vue d'article
Sauterelles à crochet
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
4
l1 min. [mm]:
169 mm
l1 max. [mm]:
216 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
3,2 kN
Numéro d’article:
23330.3004
CAO
Documents
Sauterelles à crochet
  • acier
  • Dimension nominale: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min.: 169 mm
  • l1 max.: 216 mm
  • l2 min.: 53,5 mm
  • l2 max.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min.: 48,6 mm
  • l5 max.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • Force de retenue F1: 3,2 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 365 g
vers la vue d'article
Sauterelles à crochet
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
5
l1 min. [mm]:
209 mm
l1 max. [mm]:
273 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23330.3005
CAO
Documents
Sauterelles à crochet
  • acier
  • Dimension nominale: 5
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8 mm
  • b1: 64,3 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • b3: 30 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: 94,5 mm
  • h3: 171,5 mm
  • l1 min.: 209 mm
  • l1 max.: 273 mm
  • l2 min.: 66 mm
  • l2 max.: 130 mm
  • l3: 111 mm
  • l4: 19 mm
  • l5 min.: 59 mm
  • l5 max.: 123 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53,5 mm
  • l9: 56 mm
  • Force de retenue F1: 7 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 821 g
vers la vue d'article
Sauterelles à crochet
Ma­tières:
inox
Di­men­sion no­mi­nale:
3
l1 min. [mm]:
125 mm
l1 max. [mm]:
159 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
1,6 kN
Numéro d’article:
23330.3103
CAO
Documents
Sauterelles à crochet
  • inox
  • Dimension nominale: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min.: 125 mm
  • l1 max.: 159 mm
  • l2 min.: 42 mm
  • l2 max.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min.: 38 mm
  • l5 max.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • Force de retenue F1: 1,6 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 144 g
vers la vue d'article
Sauterelles à crochet
Ma­tières:
inox
Di­men­sion no­mi­nale:
4
l1 min. [mm]:
169 mm
l1 max. [mm]:
216 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
3,2 kN
Numéro d’article:
23330.3104
CAO
Documents
Sauterelles à crochet
  • inox
  • Dimension nominale: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min.: 169 mm
  • l1 max.: 216 mm
  • l2 min.: 53,5 mm
  • l2 max.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min.: 48,6 mm
  • l5 max.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • Force de retenue F1: 3,2 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 365 g
vers la vue d'article
Sauterelles à crochet
Ma­tières:
inox
Di­men­sion no­mi­nale:
5
l1 min. [mm]:
209 mm
l1 max. [mm]:
273 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23330.3105
CAO
Documents
Sauterelles à crochet
  • inox
  • Dimension nominale: 5
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8 mm
  • b1: 64,3 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • b3: 30 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: 94,5 mm
  • h3: 171,5 mm
  • l1 min.: 209 mm
  • l1 max.: 273 mm
  • l2 min.: 66 mm
  • l2 max.: 130 mm
  • l3: 111 mm
  • l4: 19 mm
  • l5 min.: 59 mm
  • l5 max.: 123 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53,5 mm
  • l9: 56 mm
  • Force de retenue F1: 7 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 821 g
vers la vue d'article
Sauterelles à crochet

Matières

Bride

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox

Rivet

  • inox

Poignée

  • plastique

Attache

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
Attache
Dimension nominale: 3
Numéro d’article:
23330.9023
CAO
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), acier
  • Dimension nominale: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Poids: 15 g
Produit:
Attache
Dimension nominale: 4
Numéro d’article:
23330.9024
CAO
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), acier
  • Dimension nominale: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Poids: 42 g
Produit:
Attache
Dimension nominale: 5
Numéro d’article:
23330.9025
CAO
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), acier
  • Dimension nominale: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Poids: 108 g
Produit:
Attache
Dimension nominale: 3
Numéro d’article:
23330.9523
CAO
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), inox
  • Dimension nominale: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Poids: 15 g
Produit:
Attache
Dimension nominale: 4
Numéro d’article:
23330.9524
CAO
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), inox
  • Dimension nominale: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Poids: 42 g
Produit:
Attache
Dimension nominale: 5
Numéro d’article:
23330.9525
CAO
pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet)
  • pate d'accrochage (accessoire pour sauterelle à crochet), inox
  • Dimension nominale: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Poids: 108 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23330. Sauterelles à crochet – avec embase horizontale
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Sauterelles
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Toggle Clamps
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.