Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 60 résultats
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
6 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
6 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox 1.4305
d1 H13: 6,4 mm
d3 : 12 mm
h1 : 0,7 mm
h2 : 2,3 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 4,0 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 5,2 mm
r1 : 9 mm
Pour boulon d6 : 6 mm
Pour vis d6 : M6
Charge admissible pour utilisation statique max.: 6 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 6 Nm
Poids: 1 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
6 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
6 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox A4
d1 H13: 6,4 mm
d3 : 12 mm
h1 : 0,7 mm
h2 : 2,3 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 4,0 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 5,2 mm
r1 : 9 mm
Pour boulon d6 : 6 mm
Pour vis d6 : M6
Charge admissible pour utilisation statique max.: 6 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 6 Nm
Poids: 1 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
8 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
12 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox 1.4305
d1 H13: 8,4 mm
d3 : 17 mm
h1 : 0,6 mm
h2 : 3,2 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 5,3 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 6,8 mm
r1 : 12 mm
Pour boulon d6 : 8 mm
Pour vis d6 : M8
Charge admissible pour utilisation statique max.: 12 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 16 Nm
Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
8 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
12 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox A4
d1 H13: 8,4 mm
d3 : 17 mm
h1 : 0,6 mm
h2 : 3,2 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 5,3 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 6,8 mm
r1 : 12 mm
Pour boulon d6 : 8 mm
Pour vis d6 : M8
Charge admissible pour utilisation statique max.: 12 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 16 Nm
Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
10 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
16 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox 1.4305
d1 H13: 10,5 mm
d3 : 21 mm
h1 : 0,8 mm
h2 : 4 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 6,3 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 7,1 mm
r1 : 15 mm
Pour boulon d6 : 10 mm
Pour vis d6 : M10
Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 32 Nm
Poids: 5 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
10 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
16 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox A4
d1 H13: 10,5 mm
d3 : 21 mm
h1 : 0,8 mm
h2 : 4 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 6,3 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 7,1 mm
r1 : 15 mm
Pour boulon d6 : 10 mm
Pour vis d6 : M10
Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 32 Nm
Poids: 5 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
12 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
24 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox 1.4305
d1 H13: 13 mm
d3 : 24 mm
h1 : 1,1 mm
h2 : 4,6 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 7,9 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 8,9 mm
r1 : 17 mm
Pour boulon d6 : 12 mm
Pour vis d6 : M12
Charge admissible pour utilisation statique max.: 24 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 56 Nm
Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
12 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
24 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox A4
d1 H13: 13 mm
d3 : 24 mm
h1 : 1,1 mm
h2 : 4,6 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 7,9 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 8,9 mm
r1 : 17 mm
Pour boulon d6 : 12 mm
Pour vis d6 : M12
Charge admissible pour utilisation statique max.: 24 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 56 Nm
Poids: 7,7 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
16 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
45 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox 1.4305
d1 H13: 17 mm
d3 : 30 mm
h1 : 1,3 mm
h2 : 5,3 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 9,3 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 10,1 mm
r1 : 22 mm
Pour boulon d6 : 16 mm
Pour vis d6 : M16
Charge admissible pour utilisation statique max.: 45 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 135 Nm
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
16 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
45 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox A4
d1 H13: 17 mm
d3 : 30 mm
h1 : 1,3 mm
h2 : 5,3 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 9,3 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 10,1 mm
r1 : 22 mm
Pour boulon d6 : 16 mm
Pour vis d6 : M16
Charge admissible pour utilisation statique max.: 45 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 135 Nm
Poids: 13 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
20 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
71 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox 1.4305
d1 H13: 21 mm
d3 : 36 mm
h1 : 2 mm
h2 : 6,3 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 11,6 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 12,1 mm
r1 : 27 mm
Pour boulon d6 : 20 mm
Pour vis d6 : M20
Charge admissible pour utilisation statique max.: 71 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 280 Nm
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
20 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
71 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox A4
d1 H13: 21 mm
d3 : 36 mm
h1 : 2 mm
h2 : 6,3 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 11,6 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 12,1 mm
r1 : 27 mm
Pour boulon d6 : 20 mm
Pour vis d6 : M20
Charge admissible pour utilisation statique max.: 71 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 280 Nm
Poids: 23 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
24 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
105 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox 1.4305
d1 H13: 25 mm
d3 : 44 mm
h1 : 2,4 mm
h2 : 8,2 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 14,9 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 15,4 mm
r1 : 32 mm
Pour boulon d6 : 24 mm
Pour vis d6 : M24
Charge admissible pour utilisation statique max.: 105 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 455 Nm
Poids: 46 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
24 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
105 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox A4
d1 H13: 25 mm
d3 : 44 mm
h1 : 2,4 mm
h2 : 8,2 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 14,9 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 15,4 mm
r1 : 32 mm
Pour boulon d6 : 24 mm
Pour vis d6 : M24
Charge admissible pour utilisation statique max.: 105 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 455 Nm
Poids: 46 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
30 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
191 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox 1.4305
d1 H13: 31 mm
d3 : 56 mm
h1 : 3,6 mm
h2 : 11,2 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 18,8 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 18,8 mm
r1 : 41 mm
Pour boulon d6 : 30 mm
Pour vis d6 : M30
Charge admissible pour utilisation statique max.: 191 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 1050 Nm
Poids: 104 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
30 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
191 kN
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox A4
d1 H13: 31 mm
d3 : 56 mm
h1 : 3,6 mm
h2 : 11,2 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 18,8 mm
h4 avec rondelle concave, forme G: ~ 18,8 mm
r1 : 41 mm
Pour boulon d6 : 30 mm
Pour vis d6 : M30
Charge admissible pour utilisation statique max.: 191 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 1050 Nm
Poids: 104 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
36 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
-
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox 1.4305
d1 H13: 37 mm
d3 : 68 mm
h1 : 4,6 mm
h2 : 14 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 23,4 mm
r1 : 50 mm
Pour boulon d6 : 36 mm
Pour vis d6 : M36
Poids: 193 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
36 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
-
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox A4
d1 H13: 37 mm
d3 : 68 mm
h1 : 4,6 mm
h2 : 14 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 23,4 mm
r1 : 50 mm
Pour boulon d6 : 36 mm
Pour vis d6 : M36
Poids: 193 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
42 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
-
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox 1.4305
d1 H13: 43 mm
d3 : 78 mm
h1 : 6,5 mm
h2 : 17 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 28,3 mm
r1 : 58 mm
Pour boulon d6 : 42 mm
Pour vis d6 : M42
Poids: 313 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
42 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
-
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox A4
d1 H13: 43 mm
d3 : 78 mm
h1 : 6,5 mm
h2 : 17 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 28,3 mm
r1 : 58 mm
Pour boulon d6 : 42 mm
Pour vis d6 : M42
Poids: 313 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
48 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
-
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox 1.4305
d1 H13: 50 mm
d3 : 92 mm
h1 : 8 mm
h2 : 21 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 35 mm
r1 : 67 mm
Pour boulon d6 : 48 mm
Pour vis d6 : M48
Poids: 545 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles convexes en inox, forme C
Pour boulon d6 [mm]:
48 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
-
Autres détails
rondelles convexes en inox, forme C – croquis 1, inox A4
d1 H13: 50 mm
d3 : 92 mm
h1 : 8 mm
h2 : 21 mm
h4 avec rondelle concave, forme D: ~ 35 mm
r1 : 67 mm
Pour boulon d6 : 48 mm
Pour vis d6 : M48
Poids: 545 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles concaves en inox, forme D
Pour boulon d6 [mm]:
6 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
6 kN
Autres détails
rondelles concaves en inox, forme D – croquis 2, inox 1.4305
d2 H13: 7,1 mm
d4 : 12 mm
d5 : 11 mm
h3 : 2,8 mm
Pour boulon d6 : 6 mm
Pour vis d6 : M6
Charge admissible pour utilisation statique max.: 6 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 6 Nm
Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
Version:
rondelles concaves en inox, forme D
Pour boulon d6 [mm]:
6 mm
Charge admissible pour utilisation statique max. [kN]:
6 kN
Autres détails
rondelles concaves en inox, forme D – croquis 2, inox A4
d2 H13: 7,1 mm
d4 : 12 mm
d5 : 11 mm
h3 : 2,8 mm
Pour boulon d6 : 6 mm
Pour vis d6 : M6
Charge admissible pour utilisation statique max.: 6 kN
Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 6 Nm
Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
Matières
Rondelle convexe
Rondelle concave
Caractéristique
Version inox A4 avec marquage (moletage) selon plan.
Assemblage
Rondelles concaves forme D : à n'utiliser que pour des surfaces planes, ou sphériques fermées.
Pour trous oblongs : n'utiliser que la forme G!
Fiche technique EH 23050. Rondelles convexes / concaves – similaires à la norme DIN 6319, en inox
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.