23050.0139 - Rondelles convexes / concaves
DIN 6319

Les rondelles convexes/concaves sont utilisées dans les raccords vissés pour équilibrer les surfaces non parallèles.

Cet article 23050.0139 - Rondelles convexes / concaves DIN 6319 / rondelles concaves en acier de cémentation, forme D (d2 H13: 45 mm) est une variante du groupe d’articles Ron­delles convexes / concaves DIN 6319 (EH 23050.)

Ver­sion
d1 H13 [mm]
Pour bou­lon d6 [mm]
Pour vis d6 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
rondelles concaves en acier de cémentation, forme D
d1 H13 [mm]:
-
Pour bou­lon d6 [mm]:
39 mm
Pour vis d6 [mm]:
M39
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
460 kN
Numéro d’article:
23050.0139 2)
Documents
Rondelles convexes / concaves
  • rondelles concaves en acier de cémentation, forme D – croquis 2
  • d2 H13: 45 mm
  • d4: 75 mm
  • d5: 67 mm
  • h3: 17 mm
  • Pour boulon d6: 39 mm
  • Pour vis d6: M39
  • Charge admissible pour utilisation statique3) max.: 460 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) 3) max.: 3276 Nm
  • Poids: 330 g
Rondelles convexes / concaves

Matières

Rondelle concave

  • acier de cémentation, cémenté, phosphatation manganèse

Assemblage

Rondelles concaves forme D : à n'utiliser que pour des surfaces planes, ou sphériques fermées.

Pour trous oblongs : n'utiliser que la forme G!

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23050.0139
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.