Ron­delles

EH 23061.

Pour augmenter la hauteur de serrage des vérins de bridage EH 23310. et pour égaliser la hauteur des points d’appui.

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
s ±0,01 [mm]
Pour vis [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
3 mm
Pour vis [mm]:
M24
Numéro d’article:
23061.2403
CAO
Documents
Rondelles
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 3 mm
  • Pour vis: M24
  • Poids: 53 g
vers la vue d'article
Rondelles
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
4 mm
Pour vis [mm]:
M24
Numéro d’article:
23061.2404
CAO
Documents
Rondelles
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 4 mm
  • Pour vis: M24
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Rondelles
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
5 mm
Pour vis [mm]:
M24
Numéro d’article:
23061.2405
CAO
Documents
Rondelles
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 5 mm
  • Pour vis: M24
  • Poids: 89 g
vers la vue d'article
Rondelles
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
10 mm
Pour vis [mm]:
M24
Numéro d’article:
23061.2410
CAO
Documents
Rondelles
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 10 mm
  • Pour vis: M24
  • Poids: 178 g
vers la vue d'article
Rondelles
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
20 mm
Pour vis [mm]:
M24
Numéro d’article:
23061.2420
CAO
Documents
Rondelles
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 20 mm
  • Pour vis: M24
  • Poids: 358 g
vers la vue d'article
Rondelles

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23061. Rondelles
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.