Ap­puis ré­glables

EH 23470.

Les appuis réglables sont équipés d'un filetage trapézoïdal autobloquant, d'une broche avec blocage fin de course. Les plaques de fixation sont fixées dans les rainures en T et permettent de positionner les appuis réglables pour éviter tout déplacement lors du changement des pièces. Grâce à ces plaques de serrage, les appuis peuvent également être utilisés sur des montages verticaux. Les appuis réglables sont souvent utilisés pour soutenir des pièces à usiner. L'utilisation des têtes oscillantes garantit une surface d'appui en position précise. A l'aide de la tête de centrage utilisée comme pièce intermédiaire, plusieurs vérins de tailles 52, 70 et 100 peuvent être superposés.

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

Ver­sion
l2 Hau­teur bri­dage max. [mm]
l1 min. [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
d3
Charge ad­mis­sible [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
appui réglable
l2 Hau­teur bri­dage max. [mm]:
50 mm
l1 min. [mm]:
38 mm
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
31 mm
d3:
Tr 20 x 4
Charge ad­mis­sible [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23470.0005
CAO
Documents
Appuis réglables
  • appui réglable
  • l2 Hauteur bridage max.: 50 mm
  • l1 min.: 38 mm
  • d1: 31 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: Tr 20 x 4
  • Charge admissible: 15 kN
  • Poids: 191 g
vers la vue d'article
Appuis réglables
Ver­sion:
appui réglable
l2 Hau­teur bri­dage max. [mm]:
52 mm
l1 min. [mm]:
42 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Charge ad­mis­sible [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
23470.0006
CAO
Documents
Appuis réglables
  • appui réglable
  • l2 Hauteur bridage max.: 52 mm
  • l1 min.: 42 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Charge admissible: 60 kN
  • Poids: 539 g
vers la vue d'article
Appuis réglables
Ver­sion:
appui réglable
l2 Hau­teur bri­dage max. [mm]:
70 mm
l1 min. [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Charge ad­mis­sible [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
23470.0007
CAO
Documents
Appuis réglables
  • appui réglable
  • l2 Hauteur bridage max.: 70 mm
  • l1 min.: 50 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Charge admissible: 60 kN
  • Poids: 645 g
vers la vue d'article
Appuis réglables
Ver­sion:
appui réglable
l2 Hau­teur bri­dage max. [mm]:
100 mm
l1 min. [mm]:
70 mm
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3:
Tr 30 x 4
Charge ad­mis­sible [kN]:
60 kN
Numéro d’article:
23470.0010
CAO
Documents
Appuis réglables
  • appui réglable
  • l2 Hauteur bridage max.: 100 mm
  • l1 min.: 70 mm
  • d1: 50 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: Tr 30 x 4
  • d4: 12 mm
  • Charge admissible: 60 kN
  • Poids: 900 g
vers la vue d'article
Appuis réglables
Ver­sion:
appui réglable
l2 Hau­teur bri­dage max. [mm]:
140 mm
l1 min. [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
69 mm
d2 [mm]:
69 mm
d3:
Tr 40 x 7
Charge ad­mis­sible [kN]:
100 kN
Numéro d’article:
23470.0014
CAO
Documents
Appuis réglables
  • appui réglable
  • l2 Hauteur bridage max.: 140 mm
  • l1 min.: 100 mm
  • d1: 69 mm
  • d2: 69 mm
  • d3: Tr 40 x 7
  • d4: 12 mm
  • Charge admissible: 100 kN
  • Poids: 2614 g
vers la vue d'article
Appuis réglables
Ver­sion:
appui réglable
l2 Hau­teur bri­dage max. [mm]:
210 mm
l1 min. [mm]:
140 mm
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
70 mm
d3:
Tr 50 x 8
Charge ad­mis­sible [kN]:
170 kN
Numéro d’article:
23470.0021
CAO
Documents
Appuis réglables
  • appui réglable
  • l2 Hauteur bridage max.: 210 mm
  • l1 min.: 140 mm
  • d1: 80 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: Tr 50 x 8
  • d4: 12 mm
  • Charge admissible: 170 kN
  • Poids: 4336 g
vers la vue d'article
Appuis réglables
Ver­sion:
appui réglable
l2 Hau­teur bri­dage max. [mm]:
300 mm
l1 min. [mm]:
190 mm
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
80 mm
d3:
Tr 65 x 10
Charge ad­mis­sible [kN]:
350 kN
Numéro d’article:
23470.0030
CAO
Documents
Appuis réglables
  • appui réglable
  • l2 Hauteur bridage max.: 300 mm
  • l1 min.: 190 mm
  • d1: 100 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: Tr 65 x 10
  • d4: 12 mm
  • Charge admissible: 350 kN
  • Poids: 9680 g
vers la vue d'article
Appuis réglables

Matières

Têtes

  • acier cémenté, bruni

Supports

  • acier bruni

Appuis réglables

  • acier 1.0503 verni
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
support
Pour vérins réglables: 50 mm
Numéro d’article:
23470.0232
CAO
Accessoires
  • support
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Pour vérins réglables: 50 mm
  • Poids: 516 g
Produit:
support
Pour vérins réglables:  52/ 70/100 mm
Numéro d’article:
23470.0250
CAO
Accessoires
  • support
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Poids: 879 g
Produit:
support
Pour vérins réglables: 140 mm
Numéro d’article:
23470.0270
CAO
Accessoires
  • support
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Pour vérins réglables: 140 mm
  • Poids: 1279 g
Produit:
tête oscillante
Pour vérins réglables:  52/ 70/100 mm
Numéro d’article:
23470.0350
CAO
Accessoires
  • tête oscillante
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Poids: 399 g
Produit:
tête oscillante
Pour vérins réglables: 140/210 mm
Numéro d’article:
23470.0365
CAO
Accessoires
  • tête oscillante
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • Pour vérins réglables: 140 mm/210 mm
  • Poids: 716 g
Produit:
tête sphérique
Pour vérins réglables:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Numéro d’article:
23470.0171
CAO
Accessoires
  • tête sphérique
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Poids: 75 g
Produit:
tête en vé
Pour vérins réglables:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Numéro d’article:
23470.0172
CAO
Accessoires
  • tête en vé
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Poids: 138 g
Produit:
tête de centrage
Pour vérins réglables:  52/ 70/100 mm
Numéro d’article:
23470.0170
CAO
Accessoires
  • tête de centrage
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Poids: 107 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23470. Appuis réglables
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.