Pour le bridage et le positionnement des pièces avec trou borgne. Centrage précis à ±0,025 mm. Les segments de bridage rectifiés permettent de centrer, par adhérence, des pièces à surfaces brutes ou usinées et de les brider au niveau des surfaces d'appui des segments. L'élément de bridage et de centrage se caractérise par une plage de réglage importante et une hauteur réduite.
Possibilité de vissage par le haut ou le bas.
Cet article 23340.0130 - Éléments de serrage et centrage avec segments de serrage, actionnement par le bas / (d1 min.: 30,5 mm, d1 max.: 38,5 mm) est une variante du groupe d’articles Éléments de serrage et centrage avec segments de serrage, actionnement par le bas (EH 23340.)
Corps
Ressort
Mors
Conseil de montage pour vissage par le haut : retirer le patin et la vis. Fixer le corps de base avec la tige filetée SW2.
Vous trouverez des informations supplémentaires ou plus détaillées dans le manuel de montage et d'utilisation.
Serrage par le bas, manuellement ou automatisé, par actionnement pneumatique ou hydraulique.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage