Élé­ments de ser­rage et cen­trage avec segments de serrage

EH 23340.

Pour le bridage et le positionnement des pièces avec alésage. Centrage précis à ±0,025 mm. Les segments de bridage rectifiés permettent de centrer, par adhérence, des pièces à surfaces brutes ou usinées et de les brider au niveau des surfaces d'appui des ségments. L'élément de bridage et de centrage se caractérise par une plage de réglage importante et une hauteur réduite. 

Possibilité de vissage par le haut ou le bas.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
Course s [mm]
Force de ser­rage F max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
19,3 mm
Course s [mm]:
2,3 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
3,5 kN
Numéro d’article:
23340.0014
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 2 mm
  • h1 -1: 14,3 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4: 5,5 mm
  • h5 -2: 19,3 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • t: 6 mm
  • Nombre de segments n: 3
  • Course s: 2,3 mm
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Force de serrage F max.: 3,5 kN
  • Couple de serrage max.: 5 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 12 mm
  • Alésage de positionnement D2: 2 mm
  • Alésage de positionnement D3: 4 mm
  • Alésage de positionnement D4: M4
  • Alésage de positionnement H1: 2 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 5,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 max. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M5
h5 -2 [mm]:
22,8 mm
Course s [mm]:
2,3 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
23340.0018
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 max.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M5
  • d4 +0,3: 2,5 mm
  • h1 -1: 16,6 mm
  • h2: 11,5 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 22,8 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • t: 7 mm
  • Nombre de segments n: 3
  • Course s: 2,3 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Force de serrage F max.: 4,5 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 15 mm
  • Alésage de positionnement D2: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 5 mm
  • Alésage de positionnement D4: M5
  • Alésage de positionnement H1: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 max. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,7 mm
Course s [mm]:
2,3 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23340.0022
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 max.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,7 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • t: 8 mm
  • Nombre de segments n: 3
  • Course s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Force de serrage F max.: 5 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Alésage de positionnement D2: 3 mm
  • Alésage de positionnement D3: 6 mm
  • Alésage de positionnement D4: M6
  • Alésage de positionnement H1: 3 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 6 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 7 mm
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 max. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,9 mm
Course s [mm]:
2,3 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23340.0026
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 max.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,9 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • t: 8 mm
  • Nombre de segments n: 3
  • Course s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Force de serrage F max.: 5 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 20 mm
  • Alésage de positionnement D2: 3 mm
  • Alésage de positionnement D3: 6 mm
  • Alésage de positionnement D4: M6
  • Alésage de positionnement H1: 3 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 6 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 7 mm
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 max. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
32,2 mm
Course s [mm]:
4,6 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23340.0030
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 max.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 23,2 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 11,7 mm
  • h4: 7 mm
  • h5 -2: 32,2 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • t: 8 mm
  • Nombre de segments n: 3
  • Course s: 4,6 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Force de serrage F max.: 5 kN
  • Couple de serrage max.: 17 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 25 mm
  • Alésage de positionnement D2: 4 mm
  • Alésage de positionnement D3: 6 mm
  • Alésage de positionnement D4: M6
  • Alésage de positionnement H1: 4 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 7 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 9 mm
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 max. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
Course s [mm]:
4,6 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
23340.0038
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 max.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • t: 10 mm
  • Nombre de segments n: 6
  • Course s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Force de serrage F max.: 6,5 kN
  • Couple de serrage max.: 43 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 30 mm
  • Alésage de positionnement D2: 4 mm
  • Alésage de positionnement D3: 8 mm
  • Alésage de positionnement D4: M8
  • Alésage de positionnement H1: 4 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 11 mm
  • Poids: 259 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 max. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
Course s [mm]:
4,6 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
23340.0046
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 max.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • t: 10 mm
  • Nombre de segments n: 6
  • Course s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Force de serrage F max.: 6,5 kN
  • Couple de serrage max.: 43 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 30 mm
  • Alésage de positionnement D2: 4 mm
  • Alésage de positionnement D3: 8 mm
  • Alésage de positionnement D4: M8
  • Alésage de positionnement H1: 4 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 7,5 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 11 mm
  • Poids: 348 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M10
h5 -2 [mm]:
54,7 mm
Course s [mm]:
9,2 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
8 kN
Numéro d’article:
23340.0054
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M10
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4: 9 mm
  • h5 -2: 54,7 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • t: 12 mm
  • Nombre de segments n: 6
  • Course s: 9,2 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Force de serrage F max.: 8 kN
  • Couple de serrage max.: 79 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 45 mm
  • Alésage de positionnement D2: 5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 10 mm
  • Alésage de positionnement D4: M10
  • Alésage de positionnement H1: 5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 9 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 15 mm
  • Poids: 675 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M12
h5 -2 [mm]:
63 mm
Course s [mm]:
9,2 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23340.0070
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M12
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 46 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 63 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • t: 15 mm
  • Nombre de segments n: 6
  • Course s: 9,2 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Force de serrage F max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 141 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 60 mm
  • Alésage de positionnement D2: 5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 12 mm
  • Alésage de positionnement D4: M12
  • Alésage de positionnement H1: 5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 10 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 17 mm
  • Poids: 1346 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16
h5 -2 [mm]:
72,1 mm
Course s [mm]:
9,2 mm
Force de ser­rage F max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23340.0086
CAO
Documents
Éléments de serrage et centrage
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 51,1 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 72,1 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • t: 15 mm
  • Nombre de segments n: 6
  • Course s: 9,2 mm
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Force de serrage F max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 354 Nm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 60 mm
  • Alésage de positionnement D2: 5 mm
  • Alésage de positionnement D3: 16 mm
  • Alésage de positionnement D4: M16
  • Alésage de positionnement H1: 5 mm
  • Alésage de positionnement H2 +0,5: 10 mm
  • Alésage de positionnement L1 ±0,1: 25 mm
  • Poids: 2000 g
vers la vue d'article
Éléments de serrage et centrage

Matières

Corps

  • acier à outil, trempé, bruni

Ressort

  • inox

Mors

  • inox 1.4112, trempé et rectifié

Assemblage

Conseil de montage pour vissage par le haut : retirer le patin et la vis. Fixer le corps de base avec la tige filetée SW2.

Vous trouverez des informations supplémentaires ou plus détaillées dans le manuel de montage et d'utilisation.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23340. Éléments de serrage et centrage – avec segments de serrage
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.