Douilles pour broches de positionnement

EH 23111.

Ces douilles pour les broches de serrage et de positionnement sont disponibles en version centrée ou flottante. Veuillez tenir compte de la notice de montage.

Votre sélection a donné lieu à 32 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l -0,25 -0,5 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
flottante
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 [mm]:
16,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23111.0832
CAO
Documents
Douilles
  • flottante – croquis 2, inox
  • d1 +0,2: 16,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 25 mm
  • Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 25 mm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Douilles
Ver­sion:
flottante
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 [mm]:
16,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
23111.0834
CAO
Documents
Douilles
  • flottante – croquis 2, inox
  • d1 +0,2: 16,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 25 mm
  • d2 n6: 25 mm
  • Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 25 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Douilles
Ver­sion:
flottante
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 [mm]:
20,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23111.0836
CAO
Documents
Douilles
  • flottante – croquis 2, inox
  • d1 +0,2: 20,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Douilles
Ver­sion:
flottante
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 [mm]:
20,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
23111.0838
CAO
Documents
Douilles
  • flottante – croquis 2, inox
  • d1 +0,2: 20,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 25 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
  • Poids: 120 g
vers la vue d'article
Douilles
Ver­sion:
flottante
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 [mm]:
25,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23111.0840
CAO
Documents
Douilles
  • flottante – croquis 2, inox
  • d1 +0,2: 25,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Douilles
Ver­sion:
flottante
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 [mm]:
25,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
23111.0842
CAO
Documents
Douilles
  • flottante – croquis 2, inox
  • d1 +0,2: 25,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 25 mm
  • d2 n6: 35 mm
  • Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 35 mm
  • Poids: 84 g
vers la vue d'article
Douilles
Ver­sion:
flottante
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 [mm]:
30,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23111.0844
CAO
Documents
Douilles
  • flottante – croquis 2, inox
  • d1 +0,2: 30,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 45 mm
  • Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
  • Poids: 129 g
vers la vue d'article
Douilles
Ver­sion:
flottante
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 [mm]:
30,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
25 mm
Numéro d’article:
23111.0846
CAO
Documents
Douilles
  • flottante – croquis 2, inox
  • d1 +0,2: 30,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 25 mm
  • d2 n6: 45 mm
  • Alésage de positionnement X ±0,05: 25 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
  • Poids: 161 g
vers la vue d'article
Douilles

Matières

  • acier de cémentation, cémenté, bruni
  • inox 1.4112, trempé

Caractéristique

La douille flottante est marquée d'un sillon pour la différencier.

Assemblage

Deux différentes douilles, la première avec la fonction de centrage pour un positionnement précis et la seconde flottante.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23111. Douilles – pour broches de positionnement
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Mode d'emploi abrégé broches de positionnement (EH 23111.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de serrage et positionnement
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.