23111.0744 - Douilles
pour broches de positionnement

Ces douilles pour les broches de serrage et de positionnement sont disponibles en version centrée ou flottante. Veuillez tenir compte de la notice de montage.

Cet article 23111.0744 - Douilles pour broches de positionnement / flottante (d1 +0,2: 30,8 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) est une variante du groupe d’articles Douilles pour broches de positionnement (EH 23111.)

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
flottante
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
d1 [mm]:
30,8 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23111.0744
Documents
Douilles
  • flottante – croquis 2, acier cementé
  • d1 +0,2: 30,8 mm
  • l -0,25 -0,5: 20 mm
  • d2 n6: 45 mm
  • Alésage de positionnement X ±0,05: 20 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
  • Poids: 129 g
Douilles

Matières

  • acier de cémentation, cémenté, bruni

Caractéristique

La douille flottante est marquée d'un sillon pour la différencier.

Assemblage

Deux différentes douilles, la première avec la fonction de centrage pour un positionnement précis et la seconde flottante.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23111.0744
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Mode d'emploi abrégé broches de positionnement (EH 23111.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de serrage et positionnement
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.