Douilles de fixa­tion pour broches de positionnement, à visser

EH 23111.

Ces douilles de fixation pour broches de serrage et de positionnement sont montées sur la contre-pièce.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ma­tières
d1 F6 [mm]
d2 -0,01 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
Numéro d’article:
23111.0782
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • acier cementé
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 37 mm
  • Alésage de positionnement D5: M4
  • Alésage de positionnement D8 +1: 20 mm
  • Alésage de positionnement D9: 38,5 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 11,91 mm
  • Alésage de positionnement T2: 22 mm
  • Alésage de positionnement T3: 12 mm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
Numéro d’article:
23111.0784
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • acier cementé
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
  • Alésage de positionnement D5: M5
  • Alésage de positionnement D8 +1: 25 mm
  • Alésage de positionnement D9: 46,5 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 16,21 mm
  • Alésage de positionnement T2: 22 mm
  • Alésage de positionnement T3: 12 mm
  • Poids: 132 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
Numéro d’article:
23111.0786
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • acier cementé
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 55 mm
  • Alésage de positionnement D5: M6
  • Alésage de positionnement D8 +1: 31 mm
  • Alésage de positionnement D9: 56,5 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 20,32 mm
  • Alésage de positionnement T2: 28 mm
  • Alésage de positionnement T3: 14 mm
  • Poids: 264 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
acier de cémentation, cémenté, bruni
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
Numéro d’article:
23111.0788
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • acier cementé
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 60 mm
  • Alésage de positionnement D5: M6
  • Alésage de positionnement D8 +1: 37 mm
  • Alésage de positionnement D9: 61,5 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 22,15 mm
  • Alésage de positionnement T2: 28 mm
  • Alésage de positionnement T3: 14 mm
  • Poids: 318 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
Numéro d’article:
23111.0882
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • inox
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 37 mm
  • Alésage de positionnement D5: M4
  • Alésage de positionnement D8 +1: 20 mm
  • Alésage de positionnement D9: 38,5 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 11,91 mm
  • Alésage de positionnement T2: 22 mm
  • Alésage de positionnement T3: 12 mm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
Numéro d’article:
23111.0884
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • inox
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 45 mm
  • Alésage de positionnement D5: M5
  • Alésage de positionnement D8 +1: 25 mm
  • Alésage de positionnement D9: 46,5 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 16,21 mm
  • Alésage de positionnement T2: 22 mm
  • Alésage de positionnement T3: 12 mm
  • Poids: 132 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
Numéro d’article:
23111.0886
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • inox
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 55 mm
  • Alésage de positionnement D5: M6
  • Alésage de positionnement D8 +1: 31 mm
  • Alésage de positionnement D9: 56,5 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 20,32 mm
  • Alésage de positionnement T2: 28 mm
  • Alésage de positionnement T3: 14 mm
  • Poids: 264 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation
Ma­tières:
inox 1.4112, trempé
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
Numéro d’article:
23111.0888
CAO
Documents
Douilles de fixation
  • inox
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • Alésage de positionnement D2 H7: 60 mm
  • Alésage de positionnement D5: M6
  • Alésage de positionnement D8 +1: 37 mm
  • Alésage de positionnement D9: 61,5 mm
  • Alésage de positionnement T1 ±0,02: 22,15 mm
  • Alésage de positionnement T2: 28 mm
  • Alésage de positionnement T3: 14 mm
  • Poids: 318 g
vers la vue d'article
Douilles de fixation

Matières

  • acier de cémentation, cémenté, bruni
  • inox 1.4112, trempé

Assemblage

Les douilles de fixation se fixent directement dans la table machine ou la plaque de base.

Les vis sont incluses.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23111. Douilles de fixation – pour broches de positionnement, à visser
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Mode d'emploi abrégé broches de positionnement (EH 23111.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de serrage et positionnement
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.