Ces douilles de fixation pour broches de serrage et de positionnement sont montées sur la contre-pièce.
Cet article 23111.0864 - Douilles de fixation pour broches de positionnement, à emmancher / (d1 F6: 20 mm) est une variante du groupe d’articles Douilles de fixation pour broches de positionnement, à emmancher (EH 23111.)
Les douilles de fixation à emmancher sont à monter avec une légère force dans la table machine ou dans le plateau de base.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage