Vis de ser­rage à ex­cen­trique

EH 23271.

La vis de serrage à excentrique permet le serrage avec effet placage sur différentes formes de pièces à faible hauteur.

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
6,7 mm
l2 [mm]:
2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
0,05 kN
Numéro d’article:
23271.0003
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • d1: M3
  • d2: 6,7 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 2 mm
  • s1: 3,5 mm
  • s2: 2,9 mm
  • s3: 2,2 mm
  • L1: 3 mm
  • L2: 3 mm
  • L3 ±0,2: 3,2 mm
  • SW: 2 mm
  • Force de serrage max.: 0,05 kN
  • Couple de serrage max.: 1 Nm
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
8,7 mm
l2 [mm]:
3 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
0,09 kN
Numéro d’article:
23271.0004
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • d1: M4
  • d2: 8,7 mm
  • l1: 8 mm
  • l2: 3 mm
  • s1: 4,6 mm
  • s2: 4 mm
  • s3: 3 mm
  • L1: 4 mm
  • L2: 3,5 mm
  • L3 ±0,2: 4,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Force de serrage max.: 0,09 kN
  • Couple de serrage max.: 1,5 Nm
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
10,9 mm
l2 [mm]:
4 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
0,1 kN
Numéro d’article:
23271.0005
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • d1: M5
  • d2: 10,9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 4 mm
  • s1: 5,7 mm
  • s2: 5 mm
  • s3: 3,5 mm
  • L1: 5 mm
  • L2: 4,2 mm
  • L3 ±0,2: 5,2 mm
  • SW: 3 mm
  • Force de serrage max.: 0,1 kN
  • Couple de serrage max.: 2 Nm
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
13,5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
0,3 kN
Numéro d’article:
23271.0006
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • d1: M6
  • d2: 13,5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5 mm
  • s1: 7,1 mm
  • s2: 6,1 mm
  • s3: 4,5 mm
  • L1: 6 mm
  • L2: 5,4 mm
  • L3 ±0,2: 6,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Force de serrage max.: 0,3 kN
  • Couple de serrage max.: 4,5 Nm
  • Poids: 4,9 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16,9 mm
l2 [mm]:
6 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
2,7 kN
Numéro d’article:
23271.0008
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • d1: M8
  • d2: 16,9 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 6 mm
  • s1: 8,9 mm
  • s2: 7,7 mm
  • s3: 5,5 mm
  • L1: 8 mm
  • L2: 6,6 mm
  • L3 ±0,2: 8 mm
  • SW: 5 mm
  • Force de serrage max.: 2,7 kN
  • Couple de serrage max.: 20 Nm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,9 mm
l2 [mm]:
7 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
4 kN
Numéro d’article:
23271.0010
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • d1: M10
  • d2: 20,9 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 7 mm
  • s1: 11,1 mm
  • s2: 9,4 mm
  • s3: 6,5 mm
  • L1: 10 mm
  • L2: 8,3 mm
  • L3 ±0,2: 9,8 mm
  • SW: 6 mm
  • Force de serrage max.: 4 kN
  • Couple de serrage max.: 30 Nm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
26,1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
5,4 kN
Numéro d’article:
23271.0012
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • d1: M12
  • d2: 26,1 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 9 mm
  • s1: 13,5 mm
  • s2: 11,6 mm
  • s3: 8 mm
  • L1: 12 mm
  • L2: 10,1 mm
  • L3 ±0,2: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Force de serrage max.: 5,4 kN
  • Couple de serrage max.: 44 Nm
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique

Matières

  • acier de cémentation, cémenté, et zingué bleu

Assemblage

  1. Réaliser un taraudage avec la distance correspondante L2 ou  L3  à la pièce.
  2. Vissez la vis de serrage à la hauteur requise et la position avec le côté plat de la vis en face de la pièce.
  3. Insérez la pièce et serrer la vis à l'aide de six pans creux. La tension correcte est appliquée avec env. 1/3 de tour.

Le taraudage doit être lubrifié régulièrement.

La rotation pendant serrage doit toujours être effectué dans le sens des butées afin d'éviter que la pièce ne s'éloigne des butées.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23271. Vis de serrage à excentrique
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/