Vis de ser­rage à ex­cen­trique

EH 23270.

Les vis de serrage excentriques sont particulièrement adaptées pour le bridage des pièces brutes comme des pièces découpées, pièces coulées ou forgées.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
s [mm]
Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,6 mm
h1 [mm]:
6,4 mm
s [mm]:
1,6 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
9 kN
Numéro d’article:
23270.0210
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • d1: M10
  • d2: 20,6 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 16 mm
  • s: 1,6 mm
  • A: 10,3 mm
  • SW: 7 mm
  • Force de serrage max.: 9 kN
  • Couple de serrage max.: 26 Nm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
2 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
17,8 kN
Numéro d’article:
23270.0212
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • d1: M12
  • d2: 25,4 mm
  • h1: 9,6 mm
  • h2: 22,5 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW: 8 mm
  • Force de serrage max.: 17,8 kN
  • Couple de serrage max.: 88 Nm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30,1 mm
h1 [mm]:
12,7 mm
s [mm]:
2,5 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
26,7 kN
Numéro d’article:
23270.0216
CAO
Documents
Vis de serrage à excentrique
  • d1: M16
  • d2: 30,1 mm
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 26,8 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Force de serrage max.: 26,7 kN
  • Couple de serrage max.: 135 Nm
  • Poids: 92 g
vers la vue d'article
Vis de serrage à excentrique

Matières

Vis à excentrique

  • acier

Corps

  • acier cémenté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23270. Vis de serrage à excentrique
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/