Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Force de serrage max. [kN]:
0,9 kN
Autres détails
laiton
d1 : M4
h1 : 2,8 mm
h2 : 9,6 mm
s: 0,75 mm
A: 3,8 mm
SW SW1 : 7,93 mm
SW SW2 : 3 mm
Force de serrage max.: 0,9 kN
Couple de serrage max.: 2,5 Nm
Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
3,4 kN
Autres détails
laiton
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Force de serrage max.: 3,4 kN
Couple de serrage max.: 10 Nm
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
3,6 kN
Autres détails
laiton
d1 : M8
h1 : 4,8 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Force de serrage max.: 3,6 kN
Couple de serrage max.: 18 Nm
Poids: 20 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
7 kN
Autres détails
laiton
d1 : M10
h1 : 6,3 mm
h2 : 19 mm
s: 1,3 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 7 mm
Force de serrage max.: 7 kN
Couple de serrage max.: 26 Nm
Poids: 27 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
9 kN
Autres détails
laiton
d1 : M12
h1 : 9,5 mm
h2 : 22,8 mm
s: 2 mm
A: 12,7 mm
SW SW1 : 25,4 mm
SW SW2 : 8 mm
Force de serrage max.: 9 kN
Couple de serrage max.: 75 Nm
Poids: 54 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
12 kN
Autres détails
laiton
d1 : M16
h1 : 12,7 mm
h2 : 28,5 mm
s: 2,5 mm
A: 15 mm
SW SW1 : 30,13 mm
SW SW2 : 12 mm
Force de serrage max.: 12 kN
Couple de serrage max.: 120 Nm
Poids: 108 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
3,4 kN
Autres détails
inox
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
SW SW1 : 15,86 mm
SW SW2 : 4 mm
Force de serrage max.: 3,4 kN
Couple de serrage max.: 10 Nm
Poids: 10 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
3,6 kN
Autres détails
inox
d1 : M8
h1 : 6,4 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
SW SW1 : 20,6 mm
SW SW2 : 5 mm
Force de serrage max.: 3,6 kN
Couple de serrage max.: 18 Nm
Poids: 22 g
vers la vue d'article
Matières
Vis à excentrique
Corps
Notes
La tête de la vis excentrique peut dépasser légèrement du corps principal (h1).
Fiche technique EH 23270. Vis de serrage à excentrique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.