Différents éléments d’appui (par exemple les boulons EH 22690. ou les cimblots oscillants EH 22730., EH 22731. et EH 22740.) peuvent être montés sur la plaque d’appui.
La plaque d’appui peut se déplacer souplement entre deux filetages ou écrous en T.
Convient aux éléments de serrage M 20 - M 24.
Cet article 23210.0870 - Plaques d'appui / (d: M20, s -0,01: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Plaques d'appui (EH 23210.)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage