Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 4 résultats
Force de serrage max. [kN]:
6,7 kN
Autres détails
b1 : 18,6 mm
b1 max. fendu: 20,3 mm
b2 : 16,1 mm
h1 : 19 mm
h2 : 9,5 mm
l: 23,8 mm
d: M6
SW: 5 mm
Force de serrage max.: 6,7 kN
Couple de serrage max.: 14,3 Nm
Poids: 37 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
8,9 kN
Autres détails
b1 : 24,8 mm
b1 max. fendu: 26,9 mm
b2 : 20,8 mm
h1 : 25,9 mm
h2 : 12,7 mm
l: 31,7 mm
d: M8
SW: 6 mm
Force de serrage max.: 8,9 kN
Couple de serrage max.: 14,5 Nm
Poids: 87 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
15,6 kN
Autres détails
b1 : 37,3 mm
b1 max. fendu: 39,9 mm
b2 : 30,8 mm
h1 : 38,6 mm
h2 : 19 mm
l: 47,6 mm
d: M12
SW: 10 mm
Force de serrage max.: 15,6 kN
Couple de serrage max.: 38,4 Nm
Poids: 280 g
vers la vue d'article
Force de serrage max. [kN]:
26,7 kN
Autres détails
b1 : 49,7 mm
b1 max. fendu: 53 mm
b2 : 41,2 mm
h1 : 51,5 mm
h2 : 25,4 mm
l: 63,5 mm
d: M16
SW: 14 mm
Force de serrage max.: 26,7 kN
Couple de serrage max.: 74,6 Nm
Poids: 700 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
Prisme de serrage
Vis
Assemblage
Utilisables dans un taraudage ou avec un écrou en T pour bridages multiples horizontaux et verticaux.
Fiche technique EH 23251. Mors de serrage doubles
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Les écrous en T (EH 23010.) doivent être commandés séparément.
Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.