Les griffes de serrage sont conçues pour le montage sur étaux et outillages. Il suffit d'un lamage doté d'un trou taraudé pour les monter. Les contours saillants des mors de serrage pénètrent dans la pièce à usiner et empêchent tous mouvements latéraux et horizontaux.
Les mors peuvent être utilisés comme butée pour positionner des pièces.
Cet article 23290.0102 - Griffes de serrage / griffe de serrage (l: 19,05 mm) est une variante du groupe d’articles Griffes de serrage (EH 23290.)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage