23230.0514 - Éléments de pression
avec embout, anti-rotation

L'élément avec ressort est utilisé pour un positionnement simple et sûr des pièces à usiner avant l'opération de serrage.

Le modèle avec taraudage peut, en ajoutant un élément, s'adapter à tous types de pièces.

Cet article 23230.0514 - Éléments de pression avec embout, anti-rotation / avec taraudage (d1: M20 x 1,5 mm) est une variante du groupe d’articles Élé­ments de pres­sion avec embout, anti-rotation (EH 23230.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
Course s [mm]
Pres­sion1) - F1 [N]
Pres­sion1) - F2 [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Course s [mm]:
10 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
40 N
Pres­sion1) F2 [N]:
130 N
Numéro d’article:
23230.0514
Documents
Éléments de pression
  • avec taraudage – croquis 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: M6
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • t min.: 12 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Course s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Pression1) F1: 40 N
  • Pression1) F2: 130 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 213 g
Éléments de pression

Matières

Embout

  • acier cémenté, bruni

Corps

  • acier, zingué par galvanisation

Goujon fileté

  • acier bruni, avec embout laiton

Pièce de retenue

  • zamac, revêtu de plastique, noir

Bouton

  • acier bruni

Contre-écrou

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23230.0514
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.