23210.0321 - Crampons plaqueurs
à levier excentrique

L'élément de serrage rapide bride la pièce à usiner simultanément contre des butées fixes et des appuis. Sa forme plate permet l'usinage de toute la surface de la pièce à usiner. Ces brides de serrage à excentrique utilisées avec les butées cylindriques EH 23280. peuvent souvent remplacer un élément de serrage spécial.

Cet article 23210.0321 - Crampons plaqueurs à levier excentrique / à mors plat, serrage vers la droite (Dimension de la rainure en T: 12 mm, d1: M12) est une variante du groupe d’articles Cram­pons pla­queurs à levier excentrique (EH 23210.)

Ver­sion
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à mors plat, serrage vers la droite
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23210.0321
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors plat, serrage vers la droite
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 7 kN
  • Poids: 880 g
Crampons plaqueurs

Matières

  • acier cémenté, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23210.0321
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.