Ca­pu­chons pour mors de serrage à coin

EH 23250.

Protège des copeaux et des saletés.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

d1 [mm]
Pour vis [mm]
pour mors de ser­rage à coin

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
9 mm
Pour vis [mm]:
M8
pour mors de ser­rage à coin:
23250.0008/.0048/.0158
Numéro d’article:
23250.0408
CAO
Documents
Capuchons
  • d1: 9 mm
  • Pour vis: M8
  • b1: 24 mm
  • h1: 16,2 mm
  • l1: 34 mm
  • pour mors de serrage à coin: 23250.0008/.0048/.0158
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Capuchons
d1 [mm]:
13 mm
Pour vis [mm]:
M12
pour mors de ser­rage à coin:
23250.0012/.0052/.0142/.0162
Numéro d’article:
23250.0412
CAO
Documents
Capuchons
  • d1: 13 mm
  • Pour vis: M12
  • b1: 38 mm
  • h1: 22,1 mm
  • l1: 44 mm
  • pour mors de serrage à coin: 23250.0012/.0052/.0142/.0162
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Capuchons

Matières

  • acier

Assemblage

Le capuchon est monté sous le mors de serrage à coin.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23250. Capuchons – pour mors de serrage à coin
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.