23281.0024 - Butées

La butée permet un arrêt souple pour la pièce.

Une tige filetée (par exemple EH 22540.) permet d’arrêter une pièce et de l’orienter.

La tige filetée doit être fixée en position avec un écrou hexagonal.

Convient aux éléments de serrage M 20 - M 24.

Cet article 23281.0024 - Butées / (d1: M20) est une variante du groupe d’articles Butées (EH 23281.)

d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
65 mm
Numéro d’article:
23281.0024
Documents
Butées
  • d1: M20
  • d2: 26 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 20 mm
  • s: 65 mm
  • e: 70 mm
  • Poids: 1659 g
Butées

Matières

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23281.0024
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.