Butées cylindriques

EH 23280.

Sa configuration rectiligne permet un positionnement rapide et précis des pièces à usiner. La forme cylindrique facilite le repérage des coordonnées au point 0. La version courte, rectifiée avec une tolérance sur la hauteur de ±0,01 mm, peut également être utilisée comme appui.

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Vis ISO 4762 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Numéro d’article:
23280.0110
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Vis ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Poids: 53 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Numéro d’article:
23280.0210
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Vis ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Numéro d’article:
23280.0112
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Vis ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Poids: 59 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Numéro d’article:
23280.0212
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Vis ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Poids: 82 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Numéro d’article:
23280.0114
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Vis ISO 4762: M8 x 35 mm
  • Poids: 203 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Numéro d’article:
23280.0214
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Vis ISO 4762: M8 x 60 mm
  • Poids: 354 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Numéro d’article:
23280.0116
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Vis ISO 4762: M8 x 45 mm
  • Poids: 221 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Numéro d’article:
23280.0216
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Vis ISO 4762: M8 x 70 mm
  • Poids: 378 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Numéro d’article:
23280.0118
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Vis ISO 4762: M10 x 50 mm
  • Poids: 367 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Numéro d’article:
23280.0218
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Vis ISO 4762: M10 x 75 mm
  • Poids: 615 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Numéro d’article:
23280.0122
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 22 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Vis ISO 4762: M10 x 55 mm
  • Poids: 440 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Numéro d’article:
23280.0222
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 22 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Vis ISO 4762: M10 x 80 mm
  • Poids: 716 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Numéro d’article:
23280.0128
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 28 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Vis ISO 4762: M12 x 60 mm
  • Poids: 661 g
vers la vue d'article
Butées
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Numéro d’article:
23280.0228
CAO
Documents
Butées
  • Dimension de la rainure en T: 28 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Vis ISO 4762: M12 x 90 mm
  • Poids: 1259 g
vers la vue d'article
Butées

Matières

Butée

  • acier, cémenté, rectifié

Plaque de serrage

  • acier bruni

Vis

  • acier, qualité 8.8 (ISO 4762)
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23280. Butées – cylindriques
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.