23380.0012 - Leviers à excentrique double
avec axe d'articulation

Bridage possible des deux côtés.

Cet article 23380.0012 - Leviers à excentrique double avec axe d'articulation / (Alésage: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Le­viers à ex­cen­trique double avec axe d'articulation (EH 23380.)

Alé­sage [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Alé­sage [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
23380.0012
Documents
Leviers à excentrique double
  • Alésage: 12 mm
  • Poids: 341 g
Leviers à excentrique double

Matières

Axe d'articulation

  • acier cémenté

Levier

  • acier de cémentation allié, cémenté, allié, bruni

Circlip

  • acier à ressort

Références

Utilisables avec les vis à œil DIN 444 M 12 (EH 22980.).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23380.0012
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.