23410.0050 - Excentriques de serrage

Les excentriques de serrage permettent un serrage et un desserrage rapide et sûr avec une course de réglage relativement longue et une force de serrage élevée. La rondelle sphérique permet un serrage radial continu dans n'importe quelle position de serrage. De plus, l'excentrique de serrage est autobloquant. La bride peut être utilisée comme griffe de butée à réglage continu en enlevant le disque de démarrage.

Cet article 23410.0050 - Excentriques de serrage / avec levier () est une variante du groupe d’articles Ex­cen­triques de ser­rage (EH 23410.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec levier
cro­quis:
1
Numéro d’article:
23410.0050
Documents
Excentriques de serrage
  • avec levier – croquis 1, acier
  • Poids: 317 g
Excentriques de serrage

Matières

Tige à bouton

  • acier, rectifié, bruni

Corps

  • acier cémenté, bruni

Vis

  • acier, trempé, bruni

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Notes

Rotation à gauche disponible sur demande.

Assemblage

Fixer avec boulon fileté  M 10 (SW 6). Respecter le couple de serrage max. 40 Nm.

Fonctionnement

Le boulon fileté et la rondelle sont réglables. Une fois vissé, le verrou à poignée peut facilement être tourné dans la position désirée. Pour réf. art. 23410.0050 / .0051, le levier de serrage indexable peut être positionné sur la denture.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23410.0050
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.