Lar­dons éta­gés

EH 23110.

Les lardons de précision servent à positionner des outillages et éléments de bridage sur les tables de machines à rainures en T selon la norme DIN 650.

Votre sélection a donné lieu à 9 résultats

Ver­sion
cro­quis
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]
Pour vis ISO 4762 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
taille 10-12
cro­quis:
1
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
10 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23110.0010
CAO
Documents
Lardons étagés
  • taille 10-12 – croquis 1
  • Largeur de la rainure machine b h6: 10 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Lardons étagés
Ver­sion:
taille 10-12
cro­quis:
1
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
12 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23110.0012
CAO
Documents
Lardons étagés
  • taille 10-12 – croquis 1
  • Largeur de la rainure machine b h6: 12 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Lardons étagés
Ver­sion:
taille 14-18
cro­quis:
2
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
14 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23110.0014
CAO
Documents
Lardons étagés
  • taille 14-18 – croquis 2
  • Largeur de la rainure machine b h6: 14 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Lardons étagés
Ver­sion:
taille 14-18
cro­quis:
2
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
16 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23110.0016
CAO
Documents
Lardons étagés
  • taille 14-18 – croquis 2
  • Largeur de la rainure machine b h6: 16 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Lardons étagés
Ver­sion:
taille 14-18
cro­quis:
2
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
18 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23110.0018
CAO
Documents
Lardons étagés
  • taille 14-18 – croquis 2
  • Largeur de la rainure machine b h6: 18 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Lardons étagés
Ver­sion:
taille 22-36
cro­quis:
3
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
22 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23110.0022
CAO
Documents
Lardons étagés
  • taille 22-36 – croquis 3
  • Largeur de la rainure machine b h6: 22 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 58 g
vers la vue d'article
Lardons étagés
Ver­sion:
taille 22-36
cro­quis:
3
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
24 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23110.0024
CAO
Documents
Lardons étagés
  • taille 22-36 – croquis 3
  • Largeur de la rainure machine b h6: 24 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Lardons étagés
Ver­sion:
taille 22-36
cro­quis:
3
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
28 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23110.0028
CAO
Documents
Lardons étagés
  • taille 22-36 – croquis 3
  • Largeur de la rainure machine b h6: 28 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Lardons étagés
Ver­sion:
taille 22-36
cro­quis:
3
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
36 mm
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6
Numéro d’article:
23110.0036
CAO
Documents
Lardons étagés
  • taille 22-36 – croquis 3
  • Largeur de la rainure machine b h6: 36 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Lardons étagés

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié

Références

Taille 20 voir 23130.0020.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23110. Lardons étagés
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.