Lar­dons de pré­ci­sion DIN 6323

EH 23120.

Les lardons de précision servent à positionner des outillages et éléments de bridage sur les tables de machines à rainures en T selon la norme DIN 650.

Ils ont l'avantage, par rapport aux lardons étagés et lardons plats, de ne pas endommager la table machine, car ils sont positionnés latéralement, entre la table et l'outillage, après un premier pré-positionnement de ce dernier.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

Ver­sion
cro­quis
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]
l [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
forme A, b1 > b2
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]:
12 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23120.0010
CAO
Documents
Lardons de précision
  • forme A, b1 > b2 – croquis 1
  • Dimension de la rainure en T outillage b1 h6: 12 mm
  • Dimension de la rainure en T machine b2 h6: 10 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 3,6 mm
  • l: 20 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
forme A, b1 > b2
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
23120.0012
CAO
Documents
Lardons de précision
  • forme A, b1 > b2 – croquis 1
  • Dimension de la rainure en T outillage b1 h6: 20 mm
  • Dimension de la rainure en T machine b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Poids: 52 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
forme A, b1 > b2
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
23120.0014
CAO
Documents
Lardons de précision
  • forme A, b1 > b2 – croquis 1
  • Dimension de la rainure en T outillage b1 h6: 20 mm
  • Dimension de la rainure en T machine b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Poids: 56 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
forme A, b1 > b2
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
23120.0016
CAO
Documents
Lardons de précision
  • forme A, b1 > b2 – croquis 1
  • Dimension de la rainure en T outillage b1 h6: 20 mm
  • Dimension de la rainure en T machine b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
forme A, b1 > b2
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
23120.0018
CAO
Documents
Lardons de précision
  • forme A, b1 > b2 – croquis 1
  • Dimension de la rainure en T outillage b1 h6: 20 mm
  • Dimension de la rainure en T machine b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Poids: 65 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
forme B, b1 = b2
cro­quis:
2
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]:
12 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
23120.0011
CAO
Documents
Lardons de précision
  • forme B, b1 = b2 – croquis 2
  • Dimension de la rainure en T outillage b1 h6: 12 mm
  • Dimension de la rainure en T machine b2 h6: 12 mm
  • h1: 28,6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 9 mm
  • l: 20 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
forme B, b1 = b2
cro­quis:
2
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
23120.0020
CAO
Documents
Lardons de précision
  • forme B, b1 = b2 – croquis 2
  • Dimension de la rainure en T outillage b1 h6: 20 mm
  • Dimension de la rainure en T machine b2 h6: 20 mm
  • h1: 45,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • Poids: 199 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
forme C, b1 < b2
cro­quis:
3
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
23120.0022
CAO
Documents
Lardons de précision
  • forme C, b1 < b2 – croquis 3
  • Dimension de la rainure en T outillage b1 h6: 20 mm
  • Dimension de la rainure en T machine b2 h6: 22 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 18 mm
  • l: 40 mm
  • Poids: 305 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
forme C, b1 < b2
cro­quis:
3
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]:
28 mm
l [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
23120.0028
CAO
Documents
Lardons de précision
  • forme C, b1 < b2 – croquis 3
  • Dimension de la rainure en T outillage b1 h6: 20 mm
  • Dimension de la rainure en T machine b2 h6: 28 mm
  • h1: 61,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 24 mm
  • l: 40 mm
  • Poids: 472 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
forme C, b1 < b2
cro­quis:
3
Di­men­sion de la rai­nure en T ou­tillage b1 h6 [mm]:
20 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T ma­chine b2 h6 [mm]:
36 mm
l [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
23120.0036
CAO
Documents
Lardons de précision
  • forme C, b1 < b2 – croquis 3
  • Dimension de la rainure en T outillage b1 h6: 20 mm
  • Dimension de la rainure en T machine b2 h6: 36 mm
  • h1: 76,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 30 mm
  • l: 50 mm
  • Poids: 952 g
vers la vue d'article
Lardons de précision

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23120. Lardons de précision – DIN 6323
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.