Lar­dons de pré­ci­sion DIN 2079

EH 23100.

Ces lardons de précision sont fabriqués selon la norme DIN 2079.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

Ver­sion
cro­quis
Pour tête de broche no.
Pour vis ISO 4762 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
pour broches N° 30 à 60, forme A
cro­quis:
1
Pour tête de broche no.:
30
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Numéro d’article:
23100.0030
CAO
Documents
Lardons de précision
  • pour broches N° 30 à 60, forme A – croquis 1
  • Pour tête de broche no.: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
pour broches N° 30 à 60, forme A
cro­quis:
1
Pour tête de broche no.:
40
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Numéro d’article:
23100.0040
CAO
Documents
Lardons de précision
  • pour broches N° 30 à 60, forme A – croquis 1
  • Pour tête de broche no.: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
pour broches N° 30 à 60, forme A
cro­quis:
1
Pour tête de broche no.:
45
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
Numéro d’article:
23100.0045
CAO
Documents
Lardons de précision
  • pour broches N° 30 à 60, forme A – croquis 1
  • Pour tête de broche no.: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • Pour vis ISO 4762: M8 x 20 mm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
pour broches N° 30 à 60, forme A
cro­quis:
1
Pour tête de broche no.:
50 – 55
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Numéro d’article:
23100.0050
CAO
Documents
Lardons de précision
  • pour broches N° 30 à 60, forme A – croquis 1
  • Pour tête de broche no.: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Pour vis ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
pour broches N° 30 à 60, forme A
cro­quis:
1
Pour tête de broche no.:
60
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Numéro d’article:
23100.0060
CAO
Documents
Lardons de précision
  • pour broches N° 30 à 60, forme A – croquis 1
  • Pour tête de broche no.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Pour vis ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Poids: 181 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
pour broches N° 60, forme B
cro­quis:
2
Pour tête de broche no.:
60
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Numéro d’article:
23100.0160
CAO
Documents
Lardons de précision
  • pour broches N° 60, forme B – croquis 2
  • Pour tête de broche no.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • Pour vis ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Poids: 140 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
pour broches N° 30 à 50, forme C
cro­quis:
3
Pour tête de broche no.:
30
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Numéro d’article:
23100.0230
CAO
Documents
Lardons de précision
  • pour broches N° 30 à 50, forme C – croquis 3
  • Pour tête de broche no.: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
pour broches N° 30 à 50, forme C
cro­quis:
3
Pour tête de broche no.:
40
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Numéro d’article:
23100.0240
CAO
Documents
Lardons de précision
  • pour broches N° 30 à 50, forme C – croquis 3
  • Pour tête de broche no.: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • Pour vis ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
pour broches N° 30 à 50, forme C
cro­quis:
3
Pour tête de broche no.:
45
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
Numéro d’article:
23100.0245
CAO
Documents
Lardons de précision
  • pour broches N° 30 à 50, forme C – croquis 3
  • Pour tête de broche no.: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • Pour vis ISO 4762: M8 x 25 mm
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Lardons de précision
Ver­sion:
pour broches N° 30 à 50, forme C
cro­quis:
3
Pour tête de broche no.:
50
Pour vis ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
Numéro d’article:
23100.0250
CAO
Documents
Lardons de précision
  • pour broches N° 30 à 50, forme C – croquis 3
  • Pour tête de broche no.: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • Pour vis ISO 4762: M12 x 30 mm
  • Poids: 90 g
vers la vue d'article
Lardons de précision

Matières

  • acier de cémentation allié, cémenté, bruni, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23100. Lardons de précision – DIN 2079
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.