23110.0530 - Cimblots de centrage

Utilisés pour positionner les outillages sur des palettes.

Cet article 23110.0530 - Cimblots de centrage / (d h6: 50 mm, l: 31 mm) est une variante du groupe d’articles Cim­blots de cen­trage (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Numéro d’article:
23110.0530
Documents
Cimblots de centrage
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Poids: 473 g
Cimblots de centrage

Matières

  • acier de cémentation, cémenté, allié, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23110.0530
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.