23200.0020 - Vérins d'appui
pour brides

Les vérins d’appui sont utilisés en combinaison avec les brides.

Cet article 23200.0020 - Vérins d'appui pour brides / (d1: 14 mm) est une variante du groupe d’articles Vé­rins d'ap­pui pour brides (EH 23200.)

d1 [mm]
Pour vis [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
14 mm
Pour vis [mm]:
M10, M12
Numéro d’article:
23200.0020
Documents
Vérins d'appui
  • d1: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 29 mm
  • Pour vis: M10, M12
  • Poids: 28 g
Vérins d'appui

Matières

Vis moletée

  • laiton

Anneaux

  • aluminium, haute résistance

Ressort

  • inox
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23200.0020
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier

Non conforme à la directive RoHS

Non conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.