Brides étagés

EH 23160.

Cette bride (tête de bridage) DIN 6316 étagée est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner.

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Cote no­mi­nale b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Pour vis [mm]
Pour vis [in]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
15 mm
Pour vis [mm]:
M6
Pour vis [in]:
1/4 in
Numéro d’article:
23160.0107
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 6,6 mm
  • l: 55 mm
  • a: 8 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 8 mm
  • c: 5 mm
  • e1: 11 mm
  • e2: 15,5 mm
  • e3: 36 mm
  • h: 16 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 2 mm
  • Pour vis: M6
  • Pour vis: 1/4 in
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
20 mm
Pour vis [mm]:
M8
Pour vis [in]:
5/16 in
Numéro d’article:
23160.0109
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 9 mm
  • l: 70 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 19,5 mm
  • e3: 46 mm
  • h: 20 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 3 mm
  • Pour vis: M8
  • Pour vis: 5/16 in
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
90 mm
b2 [mm]:
25 mm
Pour vis [mm]:
M10
Pour vis [in]:
3/8 in
Numéro d’article:
23160.0111
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 11 mm
  • l: 90 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 10 mm
  • e1: 19 mm
  • e2: 26,5 mm
  • e3: 58 mm
  • h: 25 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 4 mm
  • Pour vis: M10
  • Pour vis: 3/8 in
  • Poids: 168 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
13 mm
l [mm]:
115 mm
b2 [mm]:
30 mm
Pour vis [mm]:
M12
Pour vis [in]:
1/2 in
Numéro d’article:
23160.0113
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 13 mm
  • l: 115 mm
  • a: 16 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 24 mm
  • e2: 32,5 mm
  • e3: 75 mm
  • h: 32 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 5 mm
  • Pour vis: M12
  • Pour vis: 1/2 in
  • Poids: 325 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
17 mm
l [mm]:
145 mm
b2 [mm]:
40 mm
Pour vis [mm]:
M16
Pour vis [in]:
5/8 in
Numéro d’article:
23160.0117
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 17 mm
  • l: 145 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 14 mm
  • e1: 29 mm
  • e2: 38,5 mm
  • e3: 99 mm
  • h: 40 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 6 mm
  • Pour vis: M16
  • Pour vis: 5/8 in
  • Poids: 685 g
vers la vue d'article
Brides

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23160. Brides – étagés
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.