Brides avec plaque de protection, similaire à la norme DIN 6314

EH 23190.

Cette bride (tête de bridage) similaire à DIN 6314 avec plaque de protection est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner sensibles.

L'embout brasé en laiton protège la pièce à usiner. Le montage de l'écrou DIN 6330 B (EH 23070.), de la rondelle concave DIN 6319 G (EH 23050.) avec le patin DIN 6311 (EH 22560. amovible) se trouvant à la base de la vis de réglage compense le manque de parallélisme. La bride peut être utilisée des deux faces (surface douce ou dure selon le sens).

Votre sélection a donné lieu à 24 résultats

Ver­sion
cro­quis
Cote no­mi­nale b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
sans accessoires
cro­quis:
1
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
-
Numéro d’article:
23190.0010
CAO
Documents
Brides
  • sans accessoires – croquis 1
  • Cote nominale b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 111 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
sans accessoires
cro­quis:
1
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
-
Numéro d’article:
23190.0020
CAO
Documents
Brides
  • sans accessoires – croquis 1
  • Cote nominale b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 221 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
sans accessoires
cro­quis:
1
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
-
Numéro d’article:
23190.0030
CAO
Documents
Brides
  • sans accessoires – croquis 1
  • Cote nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 478 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
sans accessoires
cro­quis:
1
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
-
Numéro d’article:
23190.0040
CAO
Documents
Brides
  • sans accessoires – croquis 1
  • Cote nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 949 g
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage seulement
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
-
Numéro d’article:
23190.0011
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage seulement – croquis 2
  • Cote nominale b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 150 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 8 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 23 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage seulement
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
-
Numéro d’article:
23190.0012
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage seulement – croquis 2
  • Cote nominale b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 160 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 8 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 43 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage seulement
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
-
Numéro d’article:
23190.0021
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage seulement – croquis 2
  • Cote nominale b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 295 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 10 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 38 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage seulement
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
-
Numéro d’article:
23190.0022
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage seulement – croquis 2
  • Cote nominale b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 310 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 10 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 58 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage seulement
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
-
Numéro d’article:
23190.0031
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage seulement – croquis 2
  • Cote nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 590 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 10 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 31 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage seulement
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
-
Numéro d’article:
23190.0032
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage seulement – croquis 2
  • Cote nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 620 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 10 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 71 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage seulement
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
-
Numéro d’article:
23190.0041
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage seulement – croquis 2
  • Cote nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 1150 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 12 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 42 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage seulement
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
-
Numéro d’article:
23190.0042
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage seulement – croquis 2
  • Cote nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 1220 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 12 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 87 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage et boulon de serrage
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23190.0015
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage et boulon de serrage – croquis 3
  • Cote nominale b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 200 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 8 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 16 mm
  • Dimension de la rainure en T: 8 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage et boulon de serrage
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
23190.0016
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage et boulon de serrage – croquis 3
  • Cote nominale b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 220 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 8 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 43 mm
  • Dimension de la rainure en T: 8 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage et boulon de serrage
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
23190.0025
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage et boulon de serrage – croquis 3
  • Cote nominale b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 385 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 10 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 22 mm
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage et boulon de serrage
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
23190.0026
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage et boulon de serrage – croquis 3
  • Cote nominale b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Poids: 420 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 10 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 58 mm
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage et boulon de serrage
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
23190.0035
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage et boulon de serrage – croquis 3
  • Cote nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 740 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 10 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 28 mm
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage et boulon de serrage
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
23190.0036
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage et boulon de serrage – croquis 3
  • Cote nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 805 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 10 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 71 mm
  • Dimension de la rainure en T: 12 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage et boulon de serrage
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
23190.0037
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage et boulon de serrage – croquis 3
  • Cote nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 755 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 10 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 26 mm
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage et boulon de serrage
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
23190.0038
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage et boulon de serrage – croquis 3
  • Cote nominale b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 820 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 10 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 71 mm
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage et boulon de serrage
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
23190.0045
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage et boulon de serrage – croquis 3
  • Cote nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 1470 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 12 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 31 mm
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage et boulon de serrage
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
23190.0046
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage et boulon de serrage – croquis 3
  • Cote nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 1630 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 12 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 87 mm
  • Dimension de la rainure en T: 16 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage et boulon de serrage
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
23190.0047
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage et boulon de serrage – croquis 3
  • Cote nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 1490 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 12 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 32 mm
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
vers la vue d'article
Brides
Ver­sion:
avec vis de réglage et boulon de serrage
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
23190.0048
CAO
Documents
Brides
  • avec vis de réglage et boulon de serrage – croquis 3
  • Cote nominale b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Poids: 1650 g
  • Hauteur bridage h2 min.: 12 mm
  • Hauteur bridage h2 max.: 87 mm
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
vers la vue d'article
Brides

Matières

Embout

  • laiton brasé

Bride

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23190. Brides – avec plaque de protection, similaire à la norme DIN 6314
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.