Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 21 résultats
Cote nominale b1 [mm]:
6,6 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 6,6 mm
l1 : 60 mm
a: 12 mm
b2 : 19 mm
b3 : 6 mm
b4 : 3 mm
Pour vis: M6
Pour vis: 1/4 in
Poids: 65 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
9 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 9 mm
l1 : 80 mm
a: 15 mm
b2 : 25 mm
b3 : 8 mm
b4 : 4 mm
Pour vis: M8
Pour vis: 5/16 in
Poids: 141 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
11 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 11 mm
l1 : 100 mm
a: 20 mm
b2 : 31 mm
b3 : 10 mm
b4 : 5 mm
Pour vis: M10
Pour vis: 3/8 in
Poids: 299 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
14 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 14 mm
l1 : 125 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Pour vis: M12, M14
Pour vis: 1/2 in
Poids: 578 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
14 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 14 mm
l1 : 160 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Pour vis: M12, M14
Pour vis: 1/2 in
Poids: 715 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
14 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 14 mm
l1 : 200 mm
a: 25 mm
b2 : 38 mm
b3 : 12 mm
b4 : 6 mm
Pour vis: M12, M14
Pour vis: 1/2 in
Poids: 905 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
18 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 18 mm
l1 : 160 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
Pour vis: M16, M18
Pour vis: 5/8 in
Poids: 1077 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
18 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 18 mm
l1 : 200 mm
a: 30 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 8 mm
Pour vis: M16, M18
Pour vis: 5/8 in
Poids: 1346 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
18 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 18 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 48 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
Pour vis: M16, M18
Pour vis: 5/8 in
Poids: 2300 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
22 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 22 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 52 mm
b3 : 15 mm
b4 : 10 mm
Pour vis: M20, M22
Pour vis: 3/4 in
Poids: 1809 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
22 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 22 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Pour vis: M20, M22
Pour vis: 3/4 in
Poids: 3020 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
22 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 22 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 62 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Pour vis: M20, M22
Pour vis: 3/4 in
Poids: 3800 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
26 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 26 mm
l1 : 200 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Pour vis: M24
Pour vis: 1 in
Poids: 2359 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
26 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Pour vis: M24
Pour vis: 1 in
Poids: 2360 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
26 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 26 mm
l1 : 315 mm
a: 40 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Pour vis: M24
Pour vis: 1 in
Poids: 3802 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
26 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 26 mm
l1 : 500 mm
a: 50 mm
b2 : 66 mm
b3 : 20 mm
b4 : 10 mm
Pour vis: M24
Pour vis: 1 in
Poids: 7640 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
33 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 33 mm
l1 : 250 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Pour vis: M30
Pour vis: 1 1/4 in
Poids: 3720 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
33 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 33 mm
l1 : 315 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Pour vis: M30
Pour vis: 1 1/4 in
Poids: 4780 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
33 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 33 mm
l1 : 400 mm
a: 50 mm
b2 : 74 mm
b3 : 20 mm
b4 : 12 mm
Pour vis: M30
Pour vis: 1 1/4 in
Poids: 6458 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
40 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 40 mm
l1 : 400 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
Pour vis: M36
Pour vis: 1 1/2 in
Poids: 10920 g
vers la vue d'article
Cote nominale b1 [mm]:
40 mm
Autres détails
Cote nominale b1 : 40 mm
l1 : 600 mm
a: 60 mm
b2 : 100 mm
b3 : 30 mm
b4 : 12 mm
Pour vis: M36
Pour vis: 1 1/2 in
Poids: 18002 g
vers la vue d'article
Fiche technique EH 23150. Brides – DIN 6315 B à fourche
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.