Brides DIN 6314 plates

EH 23140.

Cette bride (tête de bridage) DIN 6314 est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner.

Votre sélection a donné lieu à 13 résultats

Cote no­mi­nale b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Pour vis [mm]
Pour vis [in]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
20 mm
Pour vis [mm]:
M6
Pour vis [in]:
1/4 in
Numéro d’article:
23140.0007
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 6,6 mm
  • l: 50 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • Pour vis: M6
  • Pour vis: 1/4 in
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
25 mm
Pour vis [mm]:
M8
Pour vis [in]:
5/16 in
Numéro d’article:
23140.0009
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 9 mm
  • l: 60 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • Pour vis: M8
  • Pour vis: 5/16 in
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
30 mm
Pour vis [mm]:
M10
Pour vis [in]:
3/8 in
Numéro d’article:
23140.0011
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 11 mm
  • l: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • Pour vis: M10
  • Pour vis: 3/8 in
  • Poids: 228 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
40 mm
Pour vis [mm]:
M12, M14
Pour vis [in]:
1/2 in
Numéro d’article:
23140.0014
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 14 mm
  • l: 100 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • Pour vis: M12, M14
  • Pour vis: 1/2 in
  • Poids: 492 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
Pour vis [mm]:
M12, M14
Pour vis [in]:
1/2 in
Numéro d’article:
23140.0015
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • Pour vis: M12, M14
  • Pour vis: 1/2 in
  • Poids: 623 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
Pour vis [mm]:
M16, M18
Pour vis [in]:
5/8 in
Numéro d’article:
23140.0018
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • Pour vis: M16, M18
  • Pour vis: 5/8 in
  • Poids: 980 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
Pour vis [mm]:
M16, M18
Pour vis [in]:
5/8 in
Numéro d’article:
23140.0019
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 65 mm
  • Pour vis: M16, M18
  • Pour vis: 5/8 in
  • Poids: 1246 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
Pour vis [mm]:
M20, M22
Pour vis [in]:
3/4 in
Numéro d’article:
23140.0022
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 22 mm
  • e1: 30 mm
  • e2: 60 mm
  • Pour vis: M20, M22
  • Pour vis: 3/4 in
  • Poids: 1793 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
Pour vis [mm]:
M20, M22
Pour vis [in]:
3/4 in
Numéro d’article:
23140.0023
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 22 mm
  • e1: 30 mm
  • e2: 80 mm
  • Pour vis: M20, M22
  • Pour vis: 3/4 in
  • Poids: 2244 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
Pour vis [mm]:
M24
Pour vis [in]:
1 in
Numéro d’article:
23140.0026
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 26 mm
  • e1: 35 mm
  • e2: 80 mm
  • Pour vis: M24
  • Pour vis: 1 in
  • Poids: 2617 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
Pour vis [mm]:
M24
Pour vis [in]:
1 in
Numéro d’article:
23140.0027
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 26 mm
  • e1: 35 mm
  • e2: 105 mm
  • Pour vis: M24
  • Pour vis: 1 in
  • Poids: 3823 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
Pour vis [mm]:
M30
Pour vis [in]:
1 1/4 in
Numéro d’article:
23140.0034
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 34 mm
  • e1: 45 mm
  • e2: 100 mm
  • Pour vis: M30
  • Pour vis: 1 1/4 in
  • Poids: 4980 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
Pour vis [mm]:
M30
Pour vis [in]:
1 1/4 in
Numéro d’article:
23140.0035
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 34 mm
  • e1: 45 mm
  • e2: 130 mm
  • Pour vis: M30
  • Pour vis: 1 1/4 in
  • Poids: 7840 g
vers la vue d'article
Brides

Matières

  • acier traité, verni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23140. Brides – DIN 6314 plates
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.