23320.0052 - Mâchoires de serrage standard
pour brides flottantes M 12

Les mâchoires de serrage s'utilisent pour les brides flottantes 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 et 23320.0014.

Cet article 23320.0052 - Mâchoires de serrage standard pour brides flottantes M 12 / mâchoire standard supérieure (Plage de serrage: 0 mm – 12 mm) est une variante du groupe d’articles Mâ­choires de ser­rage stan­dard pour brides flottantes M 12 (EH 23320.)

Ver­sion
cro­quis
Plage de ser­rage [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mâchoire standard supérieure
cro­quis:
2
Plage de ser­rage [mm]:
0 – 12 mm
Numéro d’article:
23320.0052
Documents
Mâchoires de serrage standard
  • mâchoire standard supérieure – croquis 2
  • h1 -0,1: 21 mm
  • Plage de serrage: 0 mm – 12 mm
  • Poids: 69 g
Mâchoires de serrage standard

Matières

  • aciér cémenté, nitruré, phosphatation manganèse

Assemblage

En cas d'utilisation de mors réalisés par le client, veiller à ce que les vis de fixation (M 8-12.9, 43 Nm) du mors supérieur soient vissées sur une profondeur de 10 mm dans le corps et pour le mors inférieur sur une profondeur de 9 mm dans le corps.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23320.0052
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Brides flottantes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Floating Clamps
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.