Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Version:
traction à droite
Alésage:
avec l'axe transversal dans l'alésage
s Course de serrage [mm]:
2 mm
Force de serrage max. [kN]:
4,9 kN
Autres détails
traction à droite, avec l'axe transversal dans l'alésage
Mouvement: 10 mm
s Course de serrage: 2 mm
Force de serrage max.: 4,9 kN
Poids: 751 g
vers la vue d'article
Version:
traction à gauche
Alésage:
avec l'axe transversal dans l'alésage
s Course de serrage [mm]:
2 mm
Force de serrage max. [kN]:
4,9 kN
Autres détails
traction à gauche, avec l'axe transversal dans l'alésage
Mouvement: 10 mm
s Course de serrage: 2 mm
Force de serrage max.: 4,9 kN
Poids: 749 g
vers la vue d'article
Version:
traction à droite
Alésage:
avec alésage traversant
s Course de serrage [mm]:
2 mm
Force de serrage max. [kN]:
4,9 kN
Autres détails
traction à droite, avec alésage traversant
Mouvement: 10 mm
s Course de serrage: 2 mm
Force de serrage max.: 4,9 kN
Poids: 751 g
vers la vue d'article
Version:
traction à gauche
Alésage:
avec alésage traversant
s Course de serrage [mm]:
2 mm
Force de serrage max. [kN]:
4,9 kN
Autres détails
traction à gauche, avec alésage traversant
Mouvement: 10 mm
s Course de serrage: 2 mm
Force de serrage max.: 4,9 kN
Poids: 749 g
vers la vue d'article
Version:
pression à droite
Alésage:
avec l'axe transversal dans l'alésage
s Course de serrage [mm]:
2 mm
Force de serrage max. [kN]:
4,9 kN
Autres détails
pression à droite, avec l'axe transversal dans l'alésage
Mouvement: 10 mm
s Course de serrage: 2 mm
Force de serrage max.: 4,9 kN
Poids: 751 g
vers la vue d'article
Version:
pression à gauche
Alésage:
avec l'axe transversal dans l'alésage
s Course de serrage [mm]:
2 mm
Force de serrage max. [kN]:
4,9 kN
Autres détails
pression à gauche, avec l'axe transversal dans l'alésage
Mouvement: 10 mm
s Course de serrage: 2 mm
Force de serrage max.: 4,9 kN
Poids: 749 g
vers la vue d'article
Version:
pression à droite
Alésage:
avec alésage traversant
s Course de serrage [mm]:
2 mm
Force de serrage max. [kN]:
4,9 kN
Autres détails
pression à droite, avec alésage traversant
Mouvement: 10 mm
s Course de serrage: 2 mm
Force de serrage max.: 4,9 kN
Poids: 751 g
vers la vue d'article
Version:
pression à gauche
Alésage:
avec alésage traversant
s Course de serrage [mm]:
2 mm
Force de serrage max. [kN]:
4,9 kN
Autres détails
pression à gauche, avec alésage traversant
Mouvement: 10 mm
s Course de serrage: 2 mm
Force de serrage max.: 4,9 kN
Poids: 749 g
vers la vue d'article
Matières
Boîtier
Corps
Boule
thermoplastique PF 31, rouge similaire à RAL 3003
Accessoires
Produit:
Poussoir plat
Poussoir plat
Numéro d’article:
23260.0042
Poussoir plat
Poids: 270 g
Produit:
poussoir conique
poussoir conique
Numéro d’article:
23260.0044
poussoir conique
Poids: 85 g
Produit:
poussoir en V
poussoir en V
Numéro d’article:
23260.0046
poussoir en V
Poids: 82 g
Fiche technique EH 23260. Éléments de serrage actima
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.