Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 40 résultats
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Poids: 301 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Poids: 300 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Poids: 400 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Poids: 396 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Poids: 520 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Poids: 526 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Poids: 886 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Poids: 876 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Poids: 1454 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Poids: 1516 g
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 4 mm
Poids: 303 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Poids: 306 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Poids: 406 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Poids: 404 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 18,3 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Poids: 542 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 18 mm
l1 : 20 mm
l2 : ~ 39 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Poids: 525 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 18,3 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 6 mm
Poids: 887 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 20,8 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 200 mm
d2 H7: 20 mm
d3 : 42 mm
b: 20,5 mm
l1 : 24 mm
l2 : ~ 45 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 6 mm
Poids: 875 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 22,8 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 6 mm
Poids: 1446 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 24,8 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée cylindrique
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
b: 23 mm
l1 : 28 mm
l2 : ~ 51 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 8 mm
Poids: 1443 g
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 29,3 mm
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
Autres détails
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Poids: 390 g
Poignée cylindrique associée EH 24530.: 23 mm x M8
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
Autres détails
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
b: 15 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 33 mm
Poids: 390 g
Poignée cylindrique associée EH 24530.: 23 mm x M8
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
Autres détails
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Poids: 490 g
Poignée cylindrique associée EH 24530.: 23 mm x M8
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
Autres détails
sans rainure de clavette, poignée cylindrique EH 24530.
d1 : 140 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
b: 16,5 mm
l1 : 19 mm
l2 : ~ 36 mm
Poids: 490 g
Poignée cylindrique associée EH 24530.: 23 mm x M8
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
vers la vue d'article
Matières
Axe
acier, zingué par galvanisation
Volant
fonte d'aluminium en coquille
Poignée cylindrique EH 24530
thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005
Assemblage
Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.
Fiche technique EH 24610. Volants à rayons – alliage léger
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.