24580.0515 - Volants
DIN 950 fonte grise

Moyeu usiné; couronne tournée avec finition polie-miroir sur toutes les faces, les surfaces non usinées sont sablées.

Cet article 24580.0515 - Volants DIN 950 fonte grise / avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3) (d1: 140 mm, d2 H7: 14 mm) est une variante du groupe d’articles Volants DIN 950 fonte grise (EH 24580.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3)
cro­quis:
2
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Numéro d’article:
24580.0515
Documents
Volants
  • avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3) – croquis 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: M8
  • l1: ~ 39 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3: 5 mm
  • Nombre de bras z: 3
  • Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
  • Poids: 1025 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Poignée associée DIN 39 / DIN 98: 20 mm
Volants

Matières

Volant

  • fonte grise GG

Poignée DIN 39 EH 24450.

  • acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé

Assemblage

Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24580.0515
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.