24580.0251 - Volants
DIN 950 fonte grise

Moyeu usiné; couronne tournée avec finition polie-miroir sur toutes les faces, les surfaces non usinées sont sablées.

Cet article 24580.0251 - Volants DIN 950 fonte grise / sans rainure de clavette, poignée tournante EH 24460., assemblée, forme B-F/G (ancienne : D 4) (d1: 400 mm, d2 H7: 34 mm) est une variante du groupe d’articles Volants DIN 950 fonte grise (EH 24580.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
sans rainure de clavette, poignée tournante EH 24460., assemblée, forme B-F/G (ancienne : D 4)
cro­quis:
2
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
Numéro d’article:
24580.0251
Documents
Volants
  • sans rainure de clavette, poignée tournante EH 24460., assemblée, forme B-F/G (ancienne : D 4) – croquis 2
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • d4: M16
  • l1: ~ 63 mm
  • d5: 36 mm
  • l2: 38 mm
  • Nombre de bras z: 5
  • Poids: 10500 g
  • l3: ~ 106 mm
  • Poignée associée DIN 39 / DIN 98: 36 mm
Volants

Matières

Volant

  • fonte grise GG

Poignée tournante DIN 98 EH 24460.

  • acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé

Assemblage

Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24580.0251
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.