Vis à broche DIN 6306 broche mobile

EH 24500.

Dans cette version, la broche est mobile et tenue par ressort

Votre sélection a donné lieu à 24 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
sans patin, forme D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
24500.0008
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme D – croquis 1
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
24500.0009
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme D – croquis 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
24500.0010
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme D – croquis 1
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Poids: 92 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
24500.0011
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme D – croquis 1
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
24500.0012
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme D – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • Poids: 154 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
24500.0013
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme D – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Poids: 162 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
24500.0016
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme D – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • Poids: 298 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
24500.0017
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme D – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Poids: 319 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
24500.0018
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme D – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Poids: 344 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
24500.0020
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme D – croquis 1
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • Poids: 520 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
24500.0021
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme D – croquis 1
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Poids: 550 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme D
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
24500.0022
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme D – croquis 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • Poids: 593 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin DIN 6311, forme E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43 mm
Numéro d’article:
24500.0108
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin DIN 6311, forme E – croquis 2
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • Poids: 53 g
  • l5: ~ 43 mm
  • α min.: 3°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin DIN 6311, forme E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53 mm
Numéro d’article:
24500.0109
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin DIN 6311, forme E – croquis 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • Poids: 56 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 3°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin DIN 6311, forme E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43,6 mm
Numéro d’article:
24500.0110
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin DIN 6311, forme E – croquis 2
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Poids: 110 g
  • l5: ~ 43,6 mm
  • α min.: 3°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin DIN 6311, forme E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53,6 mm
Numéro d’article:
24500.0111
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin DIN 6311, forme E – croquis 2
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Poids: 114 g
  • l5: ~ 53,6 mm
  • α min.: 3°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin DIN 6311, forme E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 54,6 mm
Numéro d’article:
24500.0112
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin DIN 6311, forme E – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • Poids: 193 g
  • l5: ~ 54,6 mm
  • α min.: 3°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin DIN 6311, forme E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
~ 64,6 mm
Numéro d’article:
24500.0113
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin DIN 6311, forme E – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Poids: 198 g
  • l5: ~ 64,6 mm
  • α min.: 3°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin DIN 6311, forme E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,4 mm
Numéro d’article:
24500.0116
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin DIN 6311, forme E – croquis 2
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • Poids: 357 g
  • l5: ~ 60,4 mm
  • α min.: 5°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin DIN 6311, forme E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,4 mm
Numéro d’article:
24500.0117
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin DIN 6311, forme E – croquis 2
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Poids: 377 g
  • l5: ~ 75,4 mm
  • α min.: 5°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin DIN 6311, forme E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,4 mm
Numéro d’article:
24500.0118
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin DIN 6311, forme E – croquis 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 80 mm
  • Poids: 402 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin DIN 6311, forme E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,5 mm
Numéro d’article:
24500.0120
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin DIN 6311, forme E – croquis 2
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • Poids: 623 g
  • l5: ~ 60,5 mm
  • α min.: 4°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin DIN 6311, forme E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,5 mm
Numéro d’article:
24500.0121
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin DIN 6311, forme E – croquis 2
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Poids: 653 g
  • l5: ~ 75,5 mm
  • α min.: 4°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin DIN 6311, forme E
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,5 mm
Numéro d’article:
24500.0122
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin DIN 6311, forme E – croquis 2
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • Poids: 693 g
  • l5: ~ 95,5 mm
  • α min.: 4°
vers la vue d'article
Vis à broche

Matières

  • acier de décolletage, bruni, embout trempé

Références

Embout pour patin DIN 6311 forme S, EH 22560.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24500. Vis à broche – DIN 6306 broche mobile
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.