Vis à broche DIN 6304 broche fixe

EH 24490.

Broche emmanchée en force.

Votre sélection a donné lieu à 28 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0006
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0007
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0008
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0009
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0010
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0011
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Poids: 86 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0012
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Poids: 141 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0013
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Poids: 148 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0016
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Poids: 249 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0017
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Poids: 268 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0018
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 90 mm
  • Poids: 294 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0020
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M20
  • l1: 75 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 55 mm
  • Poids: 475 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0021
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 70 mm
  • Poids: 504 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
sans patin, forme E – croquis 1
cro­quis:
sans patin, forme E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Numéro d’article:
24490.0022
CAO
Documents
Vis à broche
  • sans patin, forme E – croquis 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 90 mm
  • Poids: 544 g
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin, forme F – croquis 2
cro­quis:
avec patin, forme F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
~ 42,1 mm
Numéro d’article:
24490.0106
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin, forme F – croquis 2
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • Poids: 24 g
  • l5: ~ 42,1 mm
  • α min.: 7°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin, forme F – croquis 2
cro­quis:
avec patin, forme F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 52,1 mm
Numéro d’article:
24490.0107
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin, forme F – croquis 2
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • Poids: 28 g
  • l5: ~ 52,1 mm
  • α min.: 7°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin, forme F – croquis 2
cro­quis:
avec patin, forme F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
~ 53 mm
Numéro d’article:
24490.0108
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin, forme F – croquis 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • Poids: 49 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 4°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin, forme F – croquis 2
cro­quis:
avec patin, forme F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
~ 63 mm
Numéro d’article:
24490.0109
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin, forme F – croquis 2
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • Poids: 54 g
  • l5: ~ 63 mm
  • α min.: 4°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin, forme F – croquis 2
cro­quis:
avec patin, forme F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 63,6 mm
Numéro d’article:
24490.0110
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin, forme F – croquis 2
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Poids: 97 g
  • l5: ~ 63,6 mm
  • α min.: 3°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin, forme F – croquis 2
cro­quis:
avec patin, forme F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 73,6 mm
Numéro d’article:
24490.0111
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin, forme F – croquis 2
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • Poids: 102 g
  • l5: ~ 73,6 mm
  • α min.: 3°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin, forme F – croquis 2
cro­quis:
avec patin, forme F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 74,6 mm
Numéro d’article:
24490.0112
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin, forme F – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Poids: 173 g
  • l5: ~ 74,6 mm
  • α min.: 3°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin, forme F – croquis 2
cro­quis:
avec patin, forme F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
~ 84,6 mm
Numéro d’article:
24490.0113
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin, forme F – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Poids: 178 g
  • l5: ~ 84,6 mm
  • α min.: 3°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin, forme F – croquis 2
cro­quis:
avec patin, forme F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
~ 80,4 mm
Numéro d’article:
24490.0116
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin, forme F – croquis 2
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • Poids: 317 g
  • l5: ~ 80,4 mm
  • α min.: 5°
vers la vue d'article
Vis à broche
Ver­sion:
avec patin, forme F – croquis 2
cro­quis:
avec patin, forme F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
~ 95,4 mm
Numéro d’article:
24490.0117
CAO
Documents
Vis à broche
  • avec patin, forme F – croquis 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • Poids: 342 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
vers la vue d'article
Vis à broche

Matières

  • acier de décolletage, bruni, embout trempé

Références

Embout pour patin DIN 6311 forme S, EH 22560.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24490. Vis à broche – DIN 6304 broche fixe
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.