Ver­rous ro­ta­tifs un côté

EH 24100.

Pour verrouillage de portes, de tiroirs; utilisables également comme aide au transport etc.

Le verrou rotatif est indexable en 4 x 90°.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24100.0101
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • argent
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 55 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible max.: 500 N
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24100.0102
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • noir
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 55 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Charge admissible max.: 500 N
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
78 mm
Numéro d’article:
24100.0151
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • argent
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 78 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible max.: 1000 N
  • Poids: 136 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
78 mm
Numéro d’article:
24100.0152
CAO
Documents
Verrous rotatifs
  • noir
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 78 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Charge admissible max.: 1000 N
  • Poids: 136 g
vers la vue d'article
Verrous rotatifs

Matières

Levier

  • zamac, argenté similaire à RAL 9006
  • zamac, noir similaire à RAL 9005

Pièces intérieures

  • métal fritté

Vis

  • inox A2 (ISO 10642)
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24100. Verrous rotatifs – un côté
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.