Poi­gnées en T

EH 24512.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
trou borgne lisse
cro­quis:
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24512.0020
CAO
Documents
Poignées en T
  • trou borgne lisse – croquis 1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Poignées en T
Ver­sion:
trou borgne lisse
cro­quis:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
67 mm
Numéro d’article:
24512.0030
CAO
Documents
Poignées en T
  • trou borgne lisse – croquis 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Poignées en T
Ver­sion:
trou borgne lisse
cro­quis:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
24512.0035
CAO
Documents
Poignées en T
  • trou borgne lisse – croquis 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Poignées en T
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24512.0120
CAO
Documents
Poignées en T
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d2: M6
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Poignées en T
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
Numéro d’article:
24512.0125
CAO
Documents
Poignées en T
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Poignées en T
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
67 mm
Numéro d’article:
24512.0130
CAO
Documents
Poignées en T
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d2: M8
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Poignées en T
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
24512.0135
CAO
Documents
Poignées en T
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d2: M8
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Poignées en T
Ver­sion:
trou borgne taraudé
cro­quis:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
24512.0140
CAO
Documents
Poignées en T
  • trou borgne taraudé – croquis 2
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Poignées en T

Matières

  • aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24512. Poignées en T
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.