Les poignées tubulaires sont utilisées par exemple pour des portes de machines.
Ces poignées tubulaires en aluminium se caractérisent par une construction ergonomique et solide ainsi que par un design moderne. Cette version est munie de branches de préhension coudées (poignées à branches coudées).
Cet article 24321.0015 - Poignées tubulaires / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 250 mm) est une variante du groupe d’articles Poignées tubulaires (EH 24321.)
Poignée
Branches de la poignée
Couvercle
Réalisations spéciales sur demande.
Montage par l'arrière.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: