24321.0410 - Poignées tubulaires
droite

Les poignées tubulaires sont utilisées par exemple pour des portes de machines.

Cet article 24321.0410 - Poignées tubulaires droite / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 200 mm) est une variante du groupe d’articles Poi­gnées tu­bu­laires droite (EH 24321.)

Cou­leur
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
noir similaire à RAL 9005
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
Numéro d’article:
24321.0410
Documents
Poignées tubulaires
  • noir similaire à RAL 9005
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • Poids: 200 g
Poignées tubulaires

Matières

Poignée

  • aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Branches de la poignée

  • zamac
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Couvercle

  • plastique, gris 

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24321.0410
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.