Poi­gnées ra­bat­tables tournantes

EH 24532.

Votre sélection a donné lieu à 9 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24532.0018
CAO
Documents
Poignées rabattables
  • acier
  • d1: 18 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 57 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 52 mm
  • l5: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 53 g
vers la vue d'article
Poignées rabattables
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24532.0021
CAO
Documents
Poignées rabattables
  • acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 62 mm
  • l5: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Poignées rabattables
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24532.0022
CAO
Documents
Poignées rabattables
  • acier
  • d1: 22 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 73 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 68 mm
  • l5: 9,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Poignées rabattables
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24532.0023
CAO
Documents
Poignées rabattables
  • acier
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 111 g
vers la vue d'article
Poignées rabattables
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24532.0026
CAO
Documents
Poignées rabattables
  • acier
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 137 g
vers la vue d'article
Poignées rabattables
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24532.0028
CAO
Documents
Poignées rabattables
  • acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 225 g
vers la vue d'article
Poignées rabattables
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24532.0123
CAO
Documents
Poignées rabattables
  • inox
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 111 g
vers la vue d'article
Poignées rabattables
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24532.0126
CAO
Documents
Poignées rabattables
  • inox
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 137 g
vers la vue d'article
Poignées rabattables
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24532.0128
CAO
Documents
Poignées rabattables
  • inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 225 g
vers la vue d'article
Poignées rabattables

Matières

Axe

  • acier bruni
  • inox 1.4305

Poignée

  • thermoplastique, noir, mat

Fonctionnement

En position de service, la poignée est bloquée. Pour mettre la poignée en position de repos, la sortir dans l’axe et la rabattre.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24532. Poignées rabattables – tournantes
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.