Poi­gnées cy­lin­driques tournantes

EH 24530.

Votre sélection a donné lieu à 18 résultats

Poi­gnée cy­lin­drique
Axe
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PA, noir, mat
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24530.0008
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 8 mm
  • d4: 11 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 0,5 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24530.0010
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
inox 1.4305
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24530.0210
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, inox
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24530.0020
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
inox 1.4305
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24530.0220
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24530.0021
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24530.0030
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 22 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24530.0031
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24530.0040
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
inox 1.4305
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24530.0240
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, inox
  • d1: 23 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 79 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24530.0041
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 23 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24530.0050
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 107 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24530.0051
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 100 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
inox 1.4305
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24530.0251
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, inox
  • d1: 26 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 21 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 100 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24530.0060
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 126 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
inox 1.4305
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24530.0260
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 13 mm
  • d4: 22 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 126 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24530.0071
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 177 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
inox 1.4305
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24530.0271
CAO
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, inox
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 177 g
vers la vue d'article
Poignées cylindriques

Matières

Axe

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox 1.4305

Poignée cylindrique

  • thermoplastique PA, noir, mat
  • thermoplastique PF 31, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24530. Poignées cylindriques – tournantes
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.