Poi­gnées étriers avec rondelles d'appuis

EH 24310.

Les poignées étriers sont utilisées par exemple pour des portes de machines, de meubles, d’armoires et pour des tiroirs.

Ces poignées étriers arrondies se caractérisent par une construction ergonomique et solide ainsi que par un design sobre et intemporel.

Votre sélection a donné lieu à 49 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
128 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0410
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 128 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0420
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
100 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0430
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 100 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0440
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
180 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0450
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 180 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 146 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0460
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 161 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
235 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0470
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 235 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 183 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
32 mm
h [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24310.0210
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 32 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
45 mm
h [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24310.0220
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 45 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
55 mm
h [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24310.0230
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 55 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24310.0240
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
26 mm
Numéro d’article:
24310.0250
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
55 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0510
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 55 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 41 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0520
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0530
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
96 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0540
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 96 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 57 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
100 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0550
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 100 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0560
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
128 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0610
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 128 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0620
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
100 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0630
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 100 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0640
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
180 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0650
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 180 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 146 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
43 mm
Numéro d’article:
24310.0660
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 161 g
vers la vue d'article
Poignées étriers

Matières

Poignée

  • acier, chromé
  • acier, avec revêtement plastique, noir
  • inox 1.4305, mat

Rondelle d'appui

  • zamac, nickelé
  • inox

Assemblage

La rondelle d'appui permet d'avoir une plus grande surface de contact. Les rondelles sont fournies non montées.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24310. Poignées étriers – avec rondelles d'appuis
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.